Altura do campo de proteção
Tampa terminal com LED integrado
deTec4
Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.650 mm
Depende do conector do sistema (conector macho M12, 5 pinos ou 8 pinos)
Depende do conector do sistema (sem conexão de ampliação ou com conector fêmea M12, 5 pinos)
Sim
IP65, IP67
deTec4
Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.800 mm
Depende do conector do sistema (conector macho M12, 5 pinos ou 8 pinos)
Depende do conector do sistema (sem conexão de ampliação ou com conector fêmea M12, 5 pinos)
Sim
IP65, IP67
deTec4
Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.350 mm
Depende do conector do sistema (conector macho M12, 5 pinos ou 8 pinos)
Depende do conector do sistema (sem conexão de ampliação ou com conector fêmea M12, 5 pinos)
Sim
IP65, IP67
deTec4
Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.500 mm
Depende do conector do sistema (conector macho M12, 5 pinos ou 8 pinos)
Depende do conector do sistema (sem conexão de ampliação ou com conector fêmea M12, 5 pinos)
Sim
IP65, IP67
deTec4
Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.050 mm
Depende do conector do sistema (conector macho M12, 5 pinos ou 8 pinos)
Depende do conector do sistema (sem conexão de ampliação ou com conector fêmea M12, 5 pinos)
Sim
IP65, IP67
deTec4
Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.200 mm
Depende do conector do sistema (conector macho M12, 5 pinos ou 8 pinos)
Depende do conector do sistema (sem conexão de ampliação ou com conector fêmea M12, 5 pinos)
Sim
IP65, IP67
deTec4
Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
900 mm
Depende do conector do sistema (conector macho M12, 5 pinos ou 8 pinos)
Depende do conector do sistema (sem conexão de ampliação ou com conector fêmea M12, 5 pinos)
Sim
IP65, IP67
deTec4
Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.950 mm
Depende do conector do sistema (conector macho M12, 5 pinos ou 8 pinos)
Depende do conector do sistema (sem conexão de ampliação ou com conector fêmea M12, 5 pinos)
Sim
IP65, IP67