Vista geral
Pronto para área com risco de explosão
A cortina de luz de segurança C4000 Fusion Ex em invólucro à prova de explosão e com resistência à pressão foi dimensionada e homologada especialmente para altas exigências de segurança em áreas com risco de explosão conforme ATEX, IECEx e NEC. Confeccionada com cabo e montada pronta na carcaça, o sistema completo conta, além disso, com a certificação UL e representa uma oferta extraordinária, única no mercado.
Em síntese
- Certificada para uso em áreas com risco de explosão conforme ATEX, IECEx e NEC com base no invólucro à prova de explosão
- Proteção de acesso com diferenciação entre pessoas e material – sem muting
- Proteção de pontos perigosos com supressão fixa opcional
- Disponível nas alturas de campos de proteção de 600 mm, 900 mm e 1.200 mm