Vista geral
Flexibilidade total – mesmo em atmosferas explosivas
A cortina de luz de segurança C4000 Fusion ATEX II 3G/3D protege pontos e áreas de perigo com confiabilidade e economia até mesmo em atmosferas potencialmente explosivas. Funções como o bloqueio de nova partida e o controle dos contatores facilitam a integração à máquina. Acessórios inteligentes e diferentes adaptadores de fixação conferem flexibilidade à montagem. O indicador de 7 segmentos de uso comprovado permite uma rápida execução do alinhamento e do diagnóstico. A C4000 Fusion ATEX II 3G/3D oferece uma proteção confiável dos pontos de perigo existentes em áreas potencialmente explosivas com uma altura de campo de proteção de até 1.800 mm.
Em síntese
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (Zonas 2/22)
- ATEX para gás: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX para poeira: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Indicador de 7 segmentos
- Controle dos contatores (EDM) e bloqueio contra rearme
- Codificação de feixe para uma atribuição de sistema acurada
- Configuração e diagnóstico através do PC