Vista geral
Segurança em atmosferas explosivas
Provida de um encapsulamento resistente à pressão, a carcaça das cortinas de luz de segurança foi projetada e aprovada para a utilização em áreas perigosas de acordo com a ATEX para gás: II 2 G Ex d IIB T6 Gb e para poeira: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db. NFPA 70/NEC 500, classe I, div. 1, grupos C e D, classe II, div. 1, grupos E, F e G, e classe III, div. 1. Essa carcaça é compatível com diversas cortinas de luz de segurança da SICK e adequada, por exemplo, à utilização em cabines de pintura, silos de cereais, instalações da indústria química, etc. A combinação da carcaça de encapsulamento resistente à pressão com a cortina de luz de segurança foi submetida aos testes correspondentes e aprovada por UL, sendo, portanto, uma solução de segurança que cumpre com confiabilidade todos os requisitos obrigatórios dos padrões de segurança e regulamentares.
Em síntese
- ATEX para gás: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX para poeira: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 classe I, div. 1, grupos C e D
- NFPA 70/NEC 500 classe II, div. 1, grupos E, F e G
- NFPA 70/NEC 500 classe III, div. 1
- Disponível para alturas de campo de proteção de 600 mm, 900 mm e 1.200 mm
- Resolução: 30 mm
- Alcance: 16 m