Cortinas de luz de segurança
C4000 Advanced ATEX II 3G/3D

Flexibilidade total – mesmo em atmosferas explosivas

Seu proveito

  • ATEX II 3G / 3D para a utilização em zonas 2/22
  • Grandes distâncias de comutação de até 21 m e reserva de desempenho suficiente para utilização, por exemplo, em linhas de pintura
  • Economia de tempo na realização do alinhamento e do diagnóstico graças ao indicador de 7 segmentos
  • A codificação de feixe protege os sistemas contra interferência mútua, conferindo alta disponibilidade
  • Colocação em operação fácil e rápida com a pré-configuração dos sistemas ou com Clone Plug
  • Configuração e diagnóstico confortáveis proporcionam uma maior disponibilidade

Vista geral

Flexibilidade total – mesmo em atmosferas explosivas

A cortina de luz de segurança C4000 Advanced ATEX II 3G/3D protege pontos e áreas de perigo com confiabilidade e economia até mesmo em atmosferas potencialmente explosivas. Funções como o bloqueio de nova partida e o monitoramento de contatores facilitam a integração à máquina. Acessórios inteligentes e diferentes adaptadores de fixação conferem flexibilidade à montagem. O indicador de 7 segmentos de uso comprovado permite uma rápida execução do alinhamento e do diagnóstico. A C4000 Advanced ATEX II 3G/3D oferece uma proteção confiável dos pontos de perigo existentes em áreas potencialmente explosivas com uma altura de campo de proteção de até 1.800 mm.

Em síntese
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (Zonas 2/22)
  • ATEX para gás: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX para poeira: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Indicador de 7 segmentos
  • Controle dos contatores (EDM) e bloqueio contra rearme
  • Codificação de feixe para uma atribuição de sistema acurada
  • Configuração e diagnóstico através do PC

 

Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Aumente a sua produtividade – com Safety Solutions da SICK

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Nível de segurançaTipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Resolução14 mm / 30 mm / 40 mm
    Alcance10 m / 21 m
    Altura do campo de proteção450 mm ... 1.800 mm
    Grau de proteçãoIP65
    Temperatura ambiente de funcionamento0 °C ... +55 °C
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads