Automatização eficiente

Diagnóstico inovador para curtos tempos de imobilização

Graças a amplas opções de diagnóstico, a cortina de luz de segurança deTec possibilita alta disponibilidade da máquina na proteção de áreas de perigo. Adicionalmente, economize tempo na eliminação de falhas: através de uma interface IO-Link e de comunicação por campo de proximidade, podem ser lidas, com eficiência, informações de status da cortina de luz de segurança.

Seleção do produto

Seguro, inteligente e eficiente

Automatização com sensores de segurança inteligentes

Pela comunicação eficiente, os sensores inteligentes da SICK favorecem processos estáveis bem como flexibilidade e transparência. Por meio de IO-Link, você também obtém informações contínuas sobre o status de seus dispositivos, aumentado assim a disponibilidade da instalação. Isso significa: aumento da eficiência, mais flexibilidade e melhor planejamento da manutenção do sistema.

Mais

Fluxo de material sem impedimentos

Produtividade graças ao muting

É necessário conduzir material à instalação ou transportar para fora dela, mas com impedimento do acesso de operadores? A distinção segura entre homem e material proporciona um fluxo de material produtivo, protegendo ao mesmo tempo o seu pessoal.

Seleção do produto

Colunas de espelho e de dispositivo

Acessório inteligente para proteção do acesso e de áreas

É assim que você trabalha rapidamente e economizando custos: colunas de dispositivo da SICK podem ser montadas de modo rápido e estável, aparafusando-as no piso. Com menos cortina de luz de segurança ativas e colunas de espelho rapidamente instaladas, é possível realizar uma proteção multilateral.

Seleção do produto
Automatização eficiente
Seguro, inteligente e eficiente
Fluxo de material sem impedimentos
Colunas de espelho e de dispositivo

Selecione a sua solução

Aqui você pode encontrar os respectivos produtos ou famílias de produtos

Filtrar por:

1.930 resultados:

resultados 1 - 8 de 1930

Cortinas de luz de segurança
miniTwin
  • Parte do sistema: 1 Twin-Stick
  • Utilização: miniTwin4 como dispositivo autônomo
  • Tipo de fixação: Suporte O-Fix
  • Nível de segurança: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Resolução: 24 mm
  • Alcance: 5 m
  • Altura do campo de proteção: 1.200 mm
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 5 pinos
Detalhes
Comparar agora
Peça
Cortinas de luz de segurança
miniTwin
  • Parte do sistema: 1 Twin-Stick
  • Utilização: miniTwin4 como dispositivo autônomo, miniTwin4 como último Guest para cascata dupla e tripla
  • Tipo de fixação: Suporte C-Fix ou L-Fix
  • Nível de segurança: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Resolução: 34 mm
  • Alcance: 5 m
  • Altura do campo de proteção: 1.140 mm
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 5 pinos
Detalhes
Comparar agora
Peça
Cortinas de luz de segurança
miniTwin
  • Parte do sistema: 1 Twin-Stick
  • Utilização: miniTwin4 como dispositivo autônomo, miniTwin4 como último Guest para cascata dupla e tripla
  • Tipo de fixação: Suporte C-Fix ou L-Fix
  • Nível de segurança: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Resolução: 14 mm
  • Alcance: 5 m
  • Altura do campo de proteção: 1.140 mm
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 5 pinos
Detalhes
Comparar agora
Peça
Cortinas de luz de segurança
miniTwin
  • Parte do sistema: 1 Twin-Stick
  • Utilização: miniTwin4 como dispositivo autônomo
  • Tipo de fixação: Suporte O-Fix
  • Nível de segurança: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Resolução: 14 mm
  • Alcance: 5 m
  • Altura do campo de proteção: 780 mm
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 5 pinos
Detalhes
Comparar agora
Peça
Cortinas de luz de segurança
miniTwin
  • Parte do sistema: 1 Twin-Stick
  • Utilização: miniTwin4 como dispositivo autônomo
  • Tipo de fixação: Suporte O-Fix
  • Nível de segurança: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Resolução: 14 mm
  • Alcance: 5 m
  • Altura do campo de proteção: 1.020 mm
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 5 pinos
Detalhes
Comparar agora
Peça
Cortinas de luz de segurança
miniTwin
  • Parte do sistema: 1 Twin-Stick
  • Utilização: miniTwin4 como dispositivo autônomo, miniTwin4 como último Guest para cascata dupla e tripla
  • Tipo de fixação: Suporte C-Fix ou L-Fix
  • Nível de segurança: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Resolução: 24 mm
  • Alcance: 5 m
  • Altura do campo de proteção: 1.020 mm
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 5 pinos
Detalhes
Comparar agora
Peça
Cortinas de luz de segurança
miniTwin
  • Parte do sistema: 1 Twin-Stick
  • Utilização: miniTwin4 como dispositivo autônomo, miniTwin4 como último Guest para cascata dupla e tripla
  • Tipo de fixação: Suporte C-Fix ou L-Fix
  • Nível de segurança: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Resolução: 34 mm
  • Alcance: 5 m
  • Altura do campo de proteção: 1.020 mm
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 5 pinos
Detalhes
Comparar agora
Peça
Cortinas de luz de segurança
miniTwin
  • Parte do sistema: 1 Twin-Stick
  • Utilização: miniTwin2 como dispositivo autônomo, miniTwin2 como último Guest para cascata dupla e tripla
  • Tipo de fixação: Suporte C-Fix ou L-Fix
  • Nível de segurança: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Resolução: 34 mm
  • Alcance: 8 m
  • Altura do campo de proteção: 120 mm
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 5 pinos
Detalhes
Comparar agora
Peça

resultados 1 - 8 de 1930

Vantagens

Automatizar de forma flexível

As cortinas de luz de segurança da SICK foram projetadas para a proteção confiável de pessoas. Elas são adequadas principalmente para monitoramento de áreas de perigo, acessos e pontos de perigo e, através de inúmeras funções, aumentam a disponibilidade da máquina – para uma proteção constantemente alta de seu operador, sem perda de produtividade e eficiência.

Recomendação de produto deTec

Smart Box Detection Com a Smart Box Detection podem ser detectados objetos retangulares com confiabilidade. Para segurança de seus operadores, o campo de proteção da cortina de luz de segurança deTec4 permanece constantemente ativo acima do objeto que passa.
Proteção do acesso pela parte traseira inteligente A função de proteção inteligente contra acesso traseiro impede que pessoas permaneçam na área de perigo sem serem notadas. Objetos que caem por acaso são detectados como tais e o processo de produção não é interrompido – isso significa alta disponibilidade de sua máquina.

Alta disponibilidade com base na segurança inteligente

Com tecnologia inovadora e conceito de dispositivo inteligente, as cortinas de luz de segurança da SICK permitem aumentos de produtividade. Funções ampliadas promovem uma disponibilidade constantemente alta de suas máquinas e instalações. Nisso está sempre em foco uma meta: a proteção de seus operadores.
Funções inteligentes

As cortinas de luz de segurança oferecem a você inúmeras vantagens para a segurança do processo – a começar da colocação em funcionamento facilitada com ajuda do conceito de conexão padronizado e rápida montagem graças ao design de carcaça padronizado. Além disso, os sensores oferecem uma proteção confiável para os dedos e as mãos bem como isenção de zona cega.

Recomendação de produto deTec

Múltiplas possibilidades de automação

Por meio da largura variável do campo de proteção, resolução reduzida e proteção inteligente contra acesso traseiro, as cortinas de luz de segurança dão suporte a processos automatizados no ambiente industrial. Adicionalmente, funções integradas para distinção entre homem e material e medição da altura asseguram processos contínuos.

Recomendação de produto deTec

Processamento inteligente de feixes de luz

Para evitar desligamentos involuntários por falhas e assegurar a alta disponibilidade de sua máquina ou instalação, as cortinas de luz de segurança da SICK oferecem um processamento inteligente de feixes de luz ou raios. Eles reconhecem pallets, áreas ocultadas ou amostras de objetos completas.

Recomendação de produto C4000 Fusion

Recomendação de produto C4000 Advanced

Produtividade graças à abrangência bem aperfeiçoada de funções

As cortinas de luz de segurança da SICK propiciam um monitoramento seguro de acessos e áreas de perigo, facilitando assim o seu processo produtivo. Elas podem ser montadas rapidamente, são fáceis de configurar e possibilitam um diagnóstico contínuo na produção em andamento, bem como uma comunicação sem lacunas dentro da rede. Beneficie-se de um alto grau de automação graças à transparência do processo, à alta disponibilidade da máquina com base na manutenção preventiva e leitura prática dos dados via manutenção remota.
Economizar tempo e custos

Escolha o conceito de dispositivo adequado para a sua aplicação bem como o escopo de funções mais apropriado. As cortinas de luz de segurança oferecem possibilidades de conexão flexíveis e um design de carcaça bem planejado, chegando até o formato miniatura.

Recomendação de produto miniTwin

Visualizar tudo

Beneficie-se da indicação intuitiva do status e obtenha uma visão geral rapidamente. Elementos de indicação ajudam você, por exemplo, na configuração e no alinhamento. Além disso, o status da máquina pode ser visualizado por meio de um sinalizador luminoso opcional.

Recomendação de produto deTec

Realizar manutenção móvel

A comunicação eficiente via IO-Link possibilita uma integração rápida dos dispositivos em sua rede. O cerne do processo de eliminação de falhas é um diagnóstico simples e rápido via IO-Link e comunicação por campo de proximidade em tempo real. Com ajuda do App SICK Safety Assistant gratuito, você pode ler os dados de configuração e diagnóstico de modo muito fácil pelo smartphone.

App SICK Safety Assistant

Quando as influências externas não exercem efeito

Particulados, sujeira, água, produtos de limpeza e atmosferas explosivas – em suas áreas de aplicação, as cortinas de luz de segurança precisam suportar muitas influências externas. Com os graus de proteção IP65, IP67, IP69K e com vedação e materiais da carcaça robustos, eles estão muito bem equipados para esta finalidade. Com isso, eles também cumprem os altos padrões de higiene na produção de produtos alimentícios.
Vedação sem lacunas

As cortinas de luz de segurança podem ser limpas rapidamente e têm vida útil longa. O grau de proteção IP69K é sinônimo de vedação eficaz contra a infiltração de influências prejudiciais, como sujeira, particulados e água na carcaça do sensor.

Recomendação de produto deTec

Explosivamente carregáveis

Ambientes especiais, tais como áreas com risco de explosão, requerem carcaças com resistência à explosão robustas e confiáveis que cumpram as normas de segurança internacionais. Para esta finalidade, a SICK oferece cortina de luz de segurança que cumprem as exigências das categorias de dispositivos ATEX 3GD e 2GD.

Recomendação de produto deTec

Desenhados com convicção

Graças à sua resistência de material e à carcaça fácil de limpar, as variantes com carcaça de aço inoxidável proporcional alta disponibilidade da máquina e alta qualidade do produto em áreas higiênicas.

Recomendação de produto TWINOX4

Combinar de modo inteligente com colunas de dispositivo e colunas de espelho

Onde as cortinas de luz de segurança se deparam com limites em suas possibilidades de montagem e na proteção do dispositivo, lá são recomendadas colunas de dispositivo e colunas de espelho. Para a proteção multilateral em centros de usinagem ou em comportas de materiais com apenas um par de sensores, a solução ideal são colunas de dispositivo em combinação com colunas de espelho para desviar os feixes de luz. Elas reúnem a forma construtiva compacta e robusta com estabilidade muito elevada. Além disso, elas são de uso universal e não requerem cabeamento adicional.

Recomendação de produto Colunas de dispositivo com ranhuras externas

Recomendação de produto Colunas de espelho com espelho inteiriço

Downloads