- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Cortina de luz de automação
- Cortinas de luz de automação para medição
- MLG-2
- MLG50S-1450A10501
Cortinas de luz de automação para medição
MLG-2
MLG50S-1450A10501
1214419
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Aplicações
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Características
Modelo de dispositivo Prime - Standard functionality Princípio do sensor Emissor/receptor Objeto mínimo detectável (MDO) 54 mm 1) Distância entre feixes 50 mm Número de feixes 30 Altura de monitoramento 1.450 mm Características do software (padrão) QA1 Medição de altura (primeiro feixe)/FBB QA2 Medição da altura (último feixe) / LBB Q1 Controle de presença inverted — Teach — Tipo de operação Padrão ✔ Função Feixe cruzado ✔ Mascaramento do feixe de luz ✔ Aplicações Saída de comutação Detecção de objetos
Object recognition
Height classificationInterface de dados Detecção de objetos
Object height measurementNo escopo de fornecimento 1 × emissor
1 × receptor
4/6 × suportes QuickFix (a partir da altura de monitoramento de 2 m, 6 suportes QuickFix)
1 × instrução para início rápido
- 1) Dependendo da distância entre feixes sem regulagem de feixes cruzados.
- Mecânica/sistema elétrico
Emissor de luz LED, Luz infravermelha Comprimento de onda 850 nm Tensão de alimentação Uv DC 19,2 V ... 28,8 V 1) Consumo de corrente do emissor 56,5 mA 2) Consumo de corrente do receptor 126 mA 2) Ondulação residual < 5 Vss Corrente de saída Imax. 100 mA Carga de saída, capacitiva 100 nF Carga de saída, indutiva 1 H Tempo de inicialização < 1 s Saída de comutação Push-pull: PNP/NPN Tipo de conexão Conector macho M12, 5 pinos, 0,22 m Material da carcaça Alumínio Indicação LED Grau de proteção IP65, IP67
3)Circuitos de proteção Conexões UV protegidas contra inversão de pólos
Saída Q protegida contra curto-circuitos
Supressão de impulsos parasitas
Classe de proteção III Peso 3,249 kg Vidro frontal PMMA Opção Nenhuma Nº arquivo UL NRKH.E181493 - 1) Sem carga.
- 2) , Sem carga a 24 V.
- 3) Operação na área externa somente com uma carcaça de proteção externa.
- Performance
Alcance máximo 7 m 1) Alcance mínimo ≥ 0,2 m Alcance operacional 5 m Tempo de resposta 6,1 ms - 1) Nenhuma reserva para influências ambientais e envelhecimento do diodo.
- Interface de comunicação
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Taxa de transmissão de dados 38,4 kbit/s (COM2) Comprimento do cabo máximo 20 m Tempo de ciclo 6 ms VendorID 26 DeviceID HEX 800067 DeviceID DEC 8388711 Comprimento de dados de processo 6 Byte (TYPE_2_V) 1) Analógico ✔ , Corrente elétrica Entradas/saídas 2 analógicas e 1 Q (IO-Link) Saída analógica (corrente) 4 mA ... 20 mA Saída analógica QA1, QA2 Número 2 Tipo Saída de corrente Corrente elétrica 4 mA ... 20 mA Saída digital Q1 Número 1 - 1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).
- Dados ambientais
Resistência a choques Choques permanentes 10 g, 16 ms, 1.000 choques
Choques individuais 15 g, 11 ms, 3 por eixo
Resistência a vibrações Oscilação senoidal 10 - 150 Hz 5 g CEM EN 60947-5-2 Insensibilidade à luz externa Direto: 12.000 lx 1)
Indireto: 50.000 lx 2)
Temperatura ambiente, operação –30 °C ... +55 °C Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +70 °C - 1) Modo Outdoor.
- 2) Resistente à luz contínua indireta.
- Classificações
ECl@ss 5.0 27270910 ECl@ss 5.1.4 27270910 ECl@ss 6.0 27270910 ECl@ss 6.2 27270910 ECl@ss 7.0 27270910 ECl@ss 8.0 27270910 ECl@ss 8.1 27270910 ECl@ss 9.0 27270910 ECl@ss 10.0 27270910 ECl@ss 11.0 27270910 ETIM 5.0 EC002549 ETIM 6.0 EC002549 ETIM 7.0 EC002549 ETIM 8.0 EC002549 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-
-