- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Cortina de luz de automação
- Cortinas de luz de automação para medição
- MLG-2
- MLG50S-0400D10501
Cortinas de luz de automação para medição
MLG-2
MLG50S-0400D10501
1214752
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Aplicações
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Características
Modelo de dispositivo Prime - Standard functionality Princípio do sensor Emissor/receptor Objeto mínimo detectável (MDO) 54 mm 1) Distância entre feixes 50 mm Número de feixes 9 Altura de monitoramento 400 mm Características do software (padrão) Q1 Classificação automática de altura Q2 / IN Classificação automática de altura Q3 Classificação automática de altura inverted — Teach — key lock off Tipo de operação Padrão ✔ Função Feixe cruzado ✔ Mascaramento do feixe de luz ✔ Aplicações Saída de comutação Detecção de objetos
Object recognition
Height classificationInterface de dados Detecção de objetos
Object height measurementNo escopo de fornecimento 1 × emissor
1 × receptor
4/6 × suportes QuickFix (a partir da altura de monitoramento de 2 m, 6 suportes QuickFix)
1 × instrução para início rápido
- 1) Dependendo da distância entre feixes sem regulagem de feixes cruzados.
- Mecânica/sistema elétrico
Emissor de luz LED, Luz infravermelha Comprimento de onda 850 nm Tensão de alimentação Uv DC 19,2 V ... 28,8 V 1) Consumo de corrente do emissor 55,45 mA 2) Consumo de corrente do receptor 121,8 mA 2) Ondulação residual < 5 Vss Corrente de saída Imax. 100 mA Carga de saída, capacitiva 100 nF Carga de saída, indutiva 1 H Tempo de inicialização < 1 s Saída de comutação Push-pull: PNP/NPN Tipo de conexão Conector macho M12, 5 pinos, 0,22 m Material da carcaça Alumínio Indicação LED Grau de proteção IP65, IP67
3)Circuitos de proteção Conexões UV protegidas contra inversão de pólos
Saída Q protegida contra curto-circuitos
Supressão de impulsos parasitas
Classe de proteção III Peso 1,149 kg Vidro frontal PMMA Opção Nenhuma Nº arquivo UL NRKH.E181493 - 1) Sem carga.
- 2) , Sem carga a 24 V.
- 3) Operação na área externa somente com uma carcaça de proteção externa.
- Performance
Alcance máximo 7 m 1) Alcance mínimo ≥ 0,2 m Alcance operacional 5 m Tempo de resposta 6 ms - 1) Nenhuma reserva para influências ambientais e envelhecimento do diodo.
- Interface de comunicação
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Taxa de transmissão de dados 38,4 kbit/s (COM2) Comprimento do cabo máximo 20 m Tempo de ciclo 6 ms VendorID 26 DeviceID HEX 800067 DeviceID DEC 8388711 Comprimento de dados de processo 6 Byte (TYPE_2_V) 1) Entradas/saídas 3 x Q (IO-Link) Saída digital Q1 ... Q3 Número 3 Entrada digital In1 Número 1 - 1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).
- Dados ambientais
Resistência a choques Choques permanentes 10 g, 16 ms, 1.000 choques
Choques individuais 15 g, 11 ms, 3 por eixo
Resistência a vibrações Oscilação senoidal 10 - 150 Hz 5 g CEM EN 60947-5-2 Insensibilidade à luz externa Direto: 12.000 lx 1)
Indireto: 50.000 lx 2)
Temperatura ambiente, operação –30 °C ... +55 °C Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +70 °C - 1) Modo Outdoor.
- 2) Resistente à luz contínua indireta.
- Classificações
ECl@ss 5.0 27270910 ECl@ss 5.1.4 27270910 ECl@ss 6.0 27270910 ECl@ss 6.2 27270910 ECl@ss 7.0 27270910 ECl@ss 8.0 27270910 ECl@ss 8.1 27270910 ECl@ss 9.0 27270910 ECl@ss 10.0 27270910 ECl@ss 11.0 27270910 ETIM 5.0 EC002549 ETIM 6.0 EC002549 ETIM 7.0 EC002549 ETIM 8.0 EC002549 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-
-