- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Cortina de luz de automação
- Cortinas de luz de automação para medição
- MLG-2
- MLG50N-1150N10501
Cortinas de luz de automação para medição
MLG-2
MLG50N-1150N10501
1216577
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Aplicações
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Características
Modelo de dispositivo ProNet - Advanced functionality incl. feldbus Princípio do sensor Emissor/receptor Objeto mínimo detectável (MDO) 50 mm, 54 mm 1) 2) 3) Distância entre feixes 50 mm Tipo de sincronização Cabo Número de feixes 24 Altura de monitoramento 1.150 mm Características do software (padrão) Q1 Controle de presença Endereço — Taxa de transmissão de dados RS-485 — Tipo de operação Padrão ✔ Transparent ✔ Resistente a particulados e à luz solar ✔ Função Feixe cruzado ✔ Mascaramento do feixe de luz ✔ Medição extremamente precisa ✔ Aplicações Saída de comutação Object recognition/object width
Object recognition
Height classification
Hole detection/hole size
Outside dimension/inside dimension
Object position
Hole position
Definição de zonaInterface de dados Detecção de objetos
Hole detection
Object height measurement
Measurement of external dimension
Measurement of inside dimension
Measurement of object position
Measurement of hole positionNo escopo de fornecimento 1 × emissor
1 × receptor
1 x Módulo de barramento de campo
4/6 × suportes QuickFix (a partir da altura de monitoramento de 2 m, 6 suportes QuickFix)
1 × instrução para início rápido
- 1) MDO objeto mínimo detectável de medição precisa alta.
- 2) MDO objeto mínimo detectável de medição precisa Standard.
- 3) Dependendo da distância entre feixes sem regulagem de feixes cruzados.
- Mecânica/sistema elétrico
Emissor de luz LED, Luz infravermelha Comprimento de onda 850 nm Tensão de alimentação Uv DC 19,2 V ... 28,8 V 1) Consumo de corrente do emissor 56,2 mA 2) Consumo de corrente do receptor 124,8 mA 2) Consumo de corrente do módulo de barramento de campo 115 mA Ondulação residual < 5 Vss Corrente de saída Imax. 100 mA Carga de saída, capacitiva 100 nF Carga de saída, indutiva 1 H Tempo de inicialização < 1 s Saída de comutação Push-pull: PNP/NPN Tipo de conexão Conector macho M12, 5 pinos, 0,22 m
Conector macho M12, 12 pinos, 0,21 m
Material da carcaça Alumínio Indicação LED Grau de proteção IP65, IP67
3)Circuitos de proteção Conexões UV protegidas contra inversão de pólos
Saída Q protegida contra curto-circuitos
Supressão de impulsos parasitas
Classe de proteção III Peso 2,649 kg Vidro frontal PMMA Opção Nenhuma Nº arquivo UL NRKH.E181493 (sensor) - 1) Sem carga.
- 2) , Sem carga a 24 V.
- 3) Operação na área externa somente com uma carcaça de proteção externa.
- Performance
Alcance máximo 7 m 1) Alcance mínimo ≥ 0 m Alcance operacional 5 m Tempo de resposta 3,6 ms 2) - 1) Nenhuma reserva para influências ambientais e envelhecimento do diodo.
- 2) Sem alta velocidade.
- Interface de comunicação
PROFINET ✔ Saída digital Q1 Número 1
- Dados ambientais
Resistência a choques Choques permanentes 10 g, 16 ms, 1.000 choques
Choques individuais 15 g, 11 ms, 3 por eixo
Resistência a vibrações Oscilação senoidal 10 - 150 Hz 5 g CEM EN 60947-5-2 Insensibilidade à luz externa Direto: 150.000 lx 1)
Indireto: 200.000 lx 2)
Temperatura ambiente, operação –30 °C ... +55 °C Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +70 °C - 1) Modo Outdoor.
- 2) Resistente à luz contínua indireta.
- Classificações
ECl@ss 5.0 27270910 ECl@ss 5.1.4 27270910 ECl@ss 6.0 27270910 ECl@ss 6.2 27270910 ECl@ss 7.0 27270910 ECl@ss 8.0 27270910 ECl@ss 8.1 27270910 ECl@ss 9.0 27270910 ECl@ss 10.0 27270910 ECl@ss 11.0 27270910 ECl@ss 12.0 27270910 ETIM 5.0 EC002549 ETIM 6.0 EC002549 ETIM 7.0 EC002549 ETIM 8.0 EC002549 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-
-