Cortinas de luz de automação para medição
MLG-2

MLG50A-1150R10501
1214341
Peça
Copy shortlink
    • Características
      Modelo de dispositivoPro - Advanced functionality
      Princípio do sensorEmissor/receptor
      Objeto mínimo detectável (MDO)50 mm, 54 mm 1) 2) 3)
      Distância entre feixes50 mm
      Tipo de sincronizaçãoCabo
      Número de feixes24
      Altura de monitoramento1.150 mm
      Características do software (padrão)
      Q1Controle de presença
      Q2 / INEntrada teach
      Q3Controle de presença
      Q4 / IN2Controle de presença
      TeachModo Standard
      Tipo de operação
      Padrão
      Transparent
      Resistente a particulados e à luz solar
      Função
      Feixe cruzado
      Mascaramento do feixe de luz
      Medição extremamente precisa
      Aplicações
      Saída de comutaçãoObject recognition/object width
      Object recognition
      Height classification
      Hole detection/hole size
      Outside dimension/inside dimension
      Object position
      Hole position
      Definição de zona
      Interface de dadosDetecção de objetos
      Hole detection
      Object height measurement
      Measurement of external dimension
      Measurement of inside dimension
      Measurement of object position
      Measurement of hole position
      No escopo de fornecimento

      1 × emissor

      1 × receptor

      4/6 × suportes QuickFix (a partir da altura de monitoramento de 2 m, 6 suportes QuickFix)

      1 × instrução para início rápido

      • 1) MDO objeto mínimo detectável de medição precisa alta.
      • 2) MDO objeto mínimo detectável de medição precisa Standard.
      • 3) Dependendo da distância entre feixes sem regulagem de feixes cruzados.
    • Mecânica/sistema elétrico
      Emissor de luzLED, Luz infravermelha
      Comprimento de onda850 nm
      Tensão de alimentação UvDC 19,2 V ... 28,8 V 1)
      Consumo de corrente do emissor56,2 mA 2)
      Consumo de corrente do receptor124,8 mA 2)
      Ondulação residual< 5 Vss
      Corrente de saída Imax.100 mA
      Carga de saída, capacitiva100 nF
      Carga de saída, indutiva1 H
      Tempo de inicialização< 1 s
      Saída de comutaçãoPush-pull: PNP/NPN
      Tipo de conexão

      Conector macho M12, 5 pinos, 0,22 m

      Conector macho M12, 8 pinos, 0,27 m

      Conector fêmea M12, 4 pinos, codificação D, 0,19 m

      Material da carcaçaAlumínio
      IndicaçãoLED
      Grau de proteçãoIP65, IP67
      3)
      Circuitos de proteção

      Conexões UV protegidas contra inversão de pólos

      Saída Q protegida contra curto-circuitos

      Supressão de impulsos parasitas

      Classe de proteçãoIII
      Peso2,649 kg
      Vidro frontalPMMA
      OpçãoNenhuma
      Nº arquivo ULNRKH.E181493
      • 1) Sem carga.
      • 2) , Sem carga a 24 V.
      • 3) Operação na área externa somente com uma carcaça de proteção externa.
    • Performance
      Alcance máximo7 m 1)
      Alcance mínimo≥ 0 m
      Alcance operacional5 m
      Tempo de resposta3,6 ms 2)
      • 1) Nenhuma reserva para influências ambientais e envelhecimento do diodo.
      • 2) Sem alta velocidade.
    • Interface de comunicação
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      Taxa de transmissão de dados230,4 kbit/s (COM3)
      Comprimento do cabo máximo20 m
      Tempo de ciclo2,3 ms
      VendorID26
      DeviceID HEX800068
      DeviceID DEC8388712
      Comprimento de dados de processo32 Byte (TYPE_2_V) 1)
      Entradas/saídas4 x Q (IO-Link)
      Saída digitalQ1 ... Q4
      Número4
      Entrada digitalIn1, In2
      Número2
      • 1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).
    • Dados ambientais
      Resistência a choques

      Choques permanentes 10 g, 16 ms, 1.000 choques

      Choques individuais 15 g, 11 ms, 3 por eixo

      Resistência a vibraçõesOscilação senoidal 10 - 150 Hz 5 g
      CEMEN 60947-5-2
      Insensibilidade à luz externa

      Direto: 150.000 lx 1)

      Indireto: 200.000 lx 2)

      Temperatura ambiente, operação–30 °C ... +55 °C
      Temperatura ambiente, depósito–40 °C ... +70 °C
      • 1) Modo Outdoor.
      • 2) Resistente à luz contínua indireta.
    • Smart Task
      Denominação Smart TaskLógica básica
    • Classificações
      eCl@ss 5.027270910
      eCl@ss 5.1.427270910
      eCl@ss 6.027270910
      eCl@ss 6.227270910
      eCl@ss 7.027270910
      eCl@ss 8.027270910
      eCl@ss 8.127270910
      eCl@ss 9.027270910
      eCl@ss 10.027270910
      eCl@ss 11.027270910
      eCl@ss 12.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Desenhos técnicos

    MLG50A-1150R10501
    desenho dimensional
    MLG50A-1150R10501
    opções de configuração
    MLG50A-1150R10501
    Tipo e esquema de conexão Conector macho M12, 5/8 pinos, saídas de comutação Q
    MLG50A-1150R10501
    Tipo de conexão
    MLG50A-1150R10501
    Esquema de conexão Esquema de conexões peça em T
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo