Cortinas de luz de automação para medição
MLG-2

MLG20S-0280D10501
1217850
Peça
Copy shortlink
    • Características
      Modelo de dispositivoPrime - Standard functionality
      Princípio do sensorEmissor/receptor
      Objeto mínimo detectável (MDO)24 mm 1)
      Distância entre feixes20 mm
      Número de feixes15
      Altura de monitoramento280 mm
      Características do software (padrão)
      Q1Classificação automática de altura
      Q2 / INClassificação automática de altura
      Q3Classificação automática de altura
      inverted
      Teach
      key lockoff
      Tipo de operação
      Padrão
      Função
      Feixe cruzado
      Mascaramento do feixe de luz
      Aplicações
      Saída de comutaçãoDetecção de objetos
      Object recognition
      Height classification
      Interface de dadosDetecção de objetos
      Object height measurement
      No escopo de fornecimento

      1 × emissor

      1 × receptor

      4/6 × suportes QuickFix (a partir da altura de monitoramento de 2 m, 6 suportes QuickFix)

      1 × instrução para início rápido

      • 1) Dependendo da distância entre feixes sem regulagem de feixes cruzados.
    • Mecânica/sistema elétrico
      Emissor de luzLED, Luz infravermelha
      Comprimento de onda850 nm
      Tensão de alimentação UvDC 19,2 V ... 28,8 V 1)
      Consumo de corrente do emissor55,75 mA 2)
      Consumo de corrente do receptor123 mA 2)
      Ondulação residual< 5 Vss
      Corrente de saída Imax.100 mA
      Carga de saída, capacitiva100 nF
      Carga de saída, indutiva1 H
      Tempo de inicialização< 1 s
      Saída de comutaçãoPush-pull: PNP/NPN
      Tipo de conexãoConector macho M12, 5 pinos, 0,22 m
      Material da carcaçaAlumínio
      IndicaçãoLED
      Grau de proteçãoIP65, IP67
      3)
      Circuitos de proteção

      Conexões UV protegidas contra inversão de pólos

      Saída Q protegida contra curto-circuitos

      Supressão de impulsos parasitas

      Classe de proteçãoIII
      Peso0,849 kg
      Vidro frontalPMMA
      OpçãoNenhuma
      Nº arquivo ULNRKH.E181493
      • 1) Sem carga.
      • 2) , Sem carga a 24 V.
      • 3) Operação na área externa somente com uma carcaça de proteção externa.
    • Performance
      Alcance máximo7 m 1)
      Alcance mínimo≥ 0,2 m
      Alcance operacional5 m
      Tempo de resposta6 ms
      • 1) Nenhuma reserva para influências ambientais e envelhecimento do diodo.
    • Interface de comunicação
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      Taxa de transmissão de dados38,4 kbit/s (COM2)
      Comprimento do cabo máximo20 m
      Tempo de ciclo6 ms
      VendorID26
      DeviceID HEX800067
      DeviceID DEC8388711
      Comprimento de dados de processo6 Byte (TYPE_2_V) 1)
      Entradas/saídas3 x Q (IO-Link)
      Saída digitalQ1 ... Q3
      Número3
      Entrada digitalIn1
      Número1
      • 1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).
    • Dados ambientais
      Resistência a choques

      Choques permanentes 10 g, 16 ms, 1.000 choques

      Choques individuais 15 g, 11 ms, 3 por eixo

      Resistência a vibraçõesOscilação senoidal 10 - 150 Hz 5 g
      CEMEN 60947-5-2
      Insensibilidade à luz externa

      Direto: 12.000 lx 1)

      Indireto: 50.000 lx 2)

      Temperatura ambiente, operação–30 °C ... +55 °C
      Temperatura ambiente, depósito–40 °C ... +70 °C
      • 1) Modo Outdoor.
      • 2) Resistente à luz contínua indireta.
    • Smart Task
      Denominação Smart TaskLógica básica
    • Classificações
      ECl@ss 5.027270910
      ECl@ss 5.1.427270910
      ECl@ss 6.027270910
      ECl@ss 6.227270910
      ECl@ss 7.027270910
      ECl@ss 8.027270910
      ECl@ss 8.127270910
      ECl@ss 9.027270910
      ECl@ss 10.027270910
      ECl@ss 11.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Desenhos técnicos

    MLG20S-0280D10501
    desenho dimensional
    MLG20S-0280D10501
    opções de configuração
    MLG20S-0280D10501
    Tipo e esquema de conexão Conector macho M12, 5 pinos, saídas de comutação Q
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo