Detalhe da interface de comunicação
Característica do software (configuração-padrão: ver dados técnicos/características)
Prime - Standard functionality
IO-Link (V1.1), Analógico (corrente elétrica)
2 analógicas e 1 Q (IO-Link)
30 mm
8,5 m
720 mm
Nenhuma
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1), Analógico (corrente elétrica)
2 analógicas e 2 Q (IO-Link)
10 mm
5 m
140 mm
Nenhuma
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1), Serial (RS-485)
RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
30 mm
5 m
870 mm
Nenhuma
01
ProNet - Advanced functionality incl. feldbus
EtherNet/IP™
-
25 mm
5 m
2.525 mm
Nenhuma
01
ProNet - Advanced functionality incl. feldbus
PROFINET
-
50 mm
5 m
1.150 mm
Nenhuma
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1)
4 x Q (IO-Link)
50 mm
5 m
1.900 mm
Nenhuma
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1)
4 x Q (IO-Link)
50 mm
5 m
2.200 mm
Nenhuma
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1)
4 x Q (IO-Link)
50 mm
8,5 m
1.750 mm
Nenhuma
01
Prime - Standard functionality
IO-Link (V1.1), Analógico (corrente elétrica)
2 analógicas e 1 Q (IO-Link)
5 mm
5 m
445 mm
Nenhuma
01
Prime - Standard functionality
IO-Link (V1.1)
3 x Q (IO-Link)
10 mm
5 m
1.490 mm
Nenhuma
01
Prime - Standard functionality
IO-Link (V1.1)
3 x Q (IO-Link)
25 mm
5 m
275 mm
Nenhuma
03
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1)
4 x Q (IO-Link)
10 mm
5 m
890 mm
Nenhuma
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1)
4 x Q (IO-Link)
50 mm
5 m
1.150 mm
Nenhuma
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1), Analógico (corrente elétrica)
2 analógicas e 2 Q (IO-Link)
25 mm
5 m
1.925 mm
Nenhuma
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1), Serial (RS-485)
RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
25 mm
8,5 m
1.925 mm
Nenhuma
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1), Serial (RS-485)
RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
25 mm
5 m
2.075 mm
Nenhuma
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1), Serial (RS-485)
RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
50 mm
5 m
1.900 mm
Nenhuma
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1)
4 x Q (IO-Link)
5 mm
5 m
1.945 mm
Nenhuma
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1), Analógico (corrente elétrica)
2 analógicas e 2 Q (IO-Link)
5 mm
5 m
895 mm
Nenhuma
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1), Analógico (corrente elétrica)
2 analógicas e 2 Q (IO-Link)
10 mm
5 m
440 mm
Nenhuma
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1), Analógico (corrente elétrica)
2 analógicas e 2 Q (IO-Link)
10 mm
5 m
1.040 mm
Nenhuma
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1), Analógico (corrente elétrica)
2 analógicas e 2 Q (IO-Link)
5 mm
8,5 m
1.045 mm
Nenhuma
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1), Analógico (corrente elétrica)
2 analógicas e 2 Q (IO-Link)
10 mm
5 m
1.940 mm
Nenhuma
01
Pro - Advanced functionality
IO-Link (V1.1), Serial (RS-485)
RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
2,5 mm
2 m
895 mm
Nenhuma
01