Contato
Feedback

Cortinas de luz de automação para medição
MLG-2 Pro

Máximo desempenho em termos de tempo de resposta, resolução e detecção de objetos

Seu proveito

  • Função “Highspeed Scan” que oferece um curto tempo de reação para uma detecção segura de objetos em rápido movimento
  • Conceito modular que oferece sempre a solução adequada a partir de uma única fonte
  • Função “Alta precisão de medição” para a detecção confiável de pequenos objetos
  • Função “Modo transparente” para a detecção confiável e a medição de objetos transparentes
  • Software de configuração SOPAS, com assistente guiado por menu, que economiza tempo na configuração
  • Manutenção fácil, que não exige técnicos especializados, graças à função de clonagem com IO-Link
  • Alto grau de confiabilidade graças à insensibilidade à luz externa

Vista geral

Máximo desempenho em termos de tempo de resposta, resolução e detecção de objetos

O aperfeiçoamento contínuo na área de cortina de luz de automação para medição: com a família de produtos MLG-2, a SICK oferece sempre a solução adequada para inúmeras aplicações na automação logística e na fabricação de máquinas. A variante MLG-2 Pro é utilizada para aplicações exigentes com objetos transparentes em alta velocidade. Com funções novas, tais como “Modo transparente”, “Highspeed Scan” ou “Alta precisão de medição”, o MLG-2 Pro soluciona novas tarefas de medição com alta precisão. Com as soluções pré-instaladas no software de configuração SOPAS, podem ser parametrizadas aplicações complexas, tais como a medição da largura de objetos. O MLG-2 Pro dispõe de interfaces industriais usuais – assim, também podem ser programadas soluções individuais com os comandos.

Em síntese
  • Grade de luz de alta resolução: com distância entre feixes 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm e 50 mm
  • Função “Highspeed Scan” com velocidade de escaneamento triplicada
  • Função “Modo transparente” para detecção de materiais transparentes
  • Medição com feixe cruzado, 4 x medição em zonas, 2 x funções de retenção
  • Comutável para avaliação de alta resolução com precisão de até 2 mm
  • Compactação de dados: Run Lenght Coding

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Interface de comunicação

    IO-Link (COM3 (230,4 kBaud))

    Analógico (Corrente elétrica)

    Serial (RS-485)

    Distância entre feixes2,5 mm ... 50 mm
    Alcance operacional

    2 m

    5 m

    8,5 m

    1,5 m

    3,75 m

    Altura de monitoramento140 mm ... 3.140 mm
    Tempo de resposta3,5 ms ... 40,6 ms
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima