Cortinas de luz de automação com comutação
SLG-2

Para muitas tarefas de medição e de detecção – grade de luz em carcaça muito compacta

Seu proveito

  • Integração simples em caso de pouco espaço para instalação, graças à carcaça estreita e à ausência de zona morta
  • Detecção dos mais finos objetos, tais como envelopes de cartas ou chapas de metal, graças à função de feixe cruzado.
  • Detecção da borda anterior precisa, graças ao curto tempo de resposta e à alta resolução
  • Funções de medição, de classificação e de Smart Tasks integradas reduzem os trabalhos de avaliação dos dados e a implementação.
  • Altíssima flexibilidade para uma avaliação individual dos dados de medição pela avaliação de feixe de luz individual.
  • Controle máximo e segurança do processo graças a funções de diagnóstico detalhadas
  • Configuração rápida e simples via IO-Link e SOPAS ET

Vista geral

Para muitas tarefas de medição e de detecção – grade de luz em carcaça muito compacta

A SLG-2 é uma grade de luz de automação destinada para diversas tarefas de medição e detecção. Ela possui duas variantes óticas: uma com saída de luz frontal e outra na lateral. Elas permitem a integração da carcaça estreita da grade de luz em quase todas as aplicações. A SLG-2 não possui zona morta e pode ser adquirida com alturas de detecção de 100 mm a 2.400 mm. Graças a 9x a função de feixe cruzado, a grade de luz atinge uma resolução especialmente alta e detecta com confiabilidade até mesmo objetos muito finos. Smart Tasks e a interface de alto desempenho IO-Link-COM3 possibilitam o processamento de dados de medição no dispositivo. As informações de diagnóstico detalhadas da SLG-2 podem ser utilizadas para manutenção do dispositivo em função do seu estado.

Em síntese
  • Dimensões da carcaça: 12 mm x 24 mm, alturas de detecção: 100 mm a 2.400 mm
  • Variantes de carcaça Slim e Flat
  • Função de feixe cruzado: até 9 feixes de luz
  • Curto tempo de resposta com base na grade de luz ASIC própria
  • Funções de detecção, classificação e medição bem como Smart Tasks
  • Informações detalhadas de diagnóstico
  • Interface IO-Link COM3

Design compacto

Integração fácil na máquina graças à construção compacta

Em modernos projetos de máquinas, geralmente predomina uma oferta limitada de espaço. Em muitos locais, cada milímetro é importante e são requeridas dimensões especialmente compactas. Justamente as condições de uso certas para a grade de luz SLG-2 – a solução de alto desempenho para tarefas de detecção e medição clássicas. A SLG-2 está disponível na variante estreita e na variante chata, por isso, é fácil de ser integrada em espaços de construção pequenos e, por isso, oferece alta flexibilidade para integração na máquina.

Tamanho pequeno: a carcaça mede 11,8 mm x 24,1 mm e o comprimento é flexível.

Sem zona morta: pela conexão do cabo na parte traseira da carcaça, a distância da borda da carcaça em relação ao primeiro jato de luz é de apenas 4,6 mm.

Duas variantes de montagem: a saída dos feixes de luz é possível tanto pelo lado curto (na variante estreita, slim) como também na variante larga (na variante chata, flat) do dispositivo.

Graças à pouca necessidade de espaço e a duas variantes de alinhamento, a SLG-2 pode ser integrada em quase todas as aplicações.

Detecção de objetos estreitos

Precisão muito alta na detecção de objetos estreitos

Várias características da SLG-2 compacta possibilitam um desempenho de detecção excelente: além da distância entre feixes mínima de apenas 10 mm, a função de feixe cruzado de até 9 jatos de luz aumenta adicionalmente a resolução. Por isso, a SLG-2 é recomendada para detecção precisa e econômica bem como para medição de objetos muito finos ou chatos, tais como placas metálicas ou chapas de madeira.

Distância entre feixes mínima de 10 mm em carcaça muito compacta.

Detecção de objetos exata graças à função de feixe cruzado com até 9 jatos de luz.

Curtos tempos de resposta graças à grade de luz ASIC otimizada.

Uma distância entre feixes baixa e a função de feixe cruzado proporcionam uma excelente resolução: com ela, podem ser medidos objetos muito finos com a mesma segurança como quando vários objetos estreitos atravessam a grade de luz ao mesmo tempo.

Processamento inclusive

Funções de avaliação simples e classificações dentro da SLG-2 através de SOPAS ET.

Os dados de medição podem ser amplamente aproveitados com a SLG-2, graças a Smart Tasks e à interface IO-Link. Com ajuda de funções de zonas e de lógica, podem ser executadas tarefas de aplicação simples já no dispositivo. O sensor inteligente fornece informações de diagnóstico valiosas sobre o seu status. Por exemplo, a grade de luz avisa quando existe muita sujeira interferindo no seu desempenho. Estes dados formam a base para manutenções dependentes do status bem como alta disponibilidade.

Operação facilitada por meio de condução simples pelo menu e representação de visualização clara.
Com base em funções de medição, de zonas e de lógica, podem ser executadas tarefas de aplicação simples já na grade de luz.

A SLG-2 executa internamente tarefas de medição e classificação simples e, dependendo da aplicação, torna desnecessário o uso de hardware adicional posterior. Informações de diagnóstico diversificadas reduzem os tempos de imobilização da instalação e aumentam consideravelmente a rentabilidade.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Interface de comunicaçãoIO-Link
    Alcance operacional1,5 m ... 6 m
    Distância de comutação, feixe de luz paralelo (recomendado)70 mm ... 6.000 mm
    Distância entre feixes

    10 mm

    25 mm

    50 mm

    Saída de luz óptica

    Slim

    Flat

    Altura de monitoramento100 mm ... 2.400 mm
    Tipo de conexão

    Cabo com conector M8, de 4 pinos

    Cabo com conector M12, 4 pinos

    Comprimento do cabo150 mm
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads