Cortinas de luz de automação com comutação
HLG

Detecção segura dos mais pequenos objetos com elevada velocidade

Seu proveito

  • Deteção confiável de objetos em toda a distância de comutação para uma operação sem anomalias
  • Elevada disponibilidade através da deteção de objetos muito planos
  • O tempo de resposta rápido do HLG permite ao cliente a operação a grande velocidade da esteira transportadora
  • Sincronização por cabo para alta disponibilidade
  • A máxima resolução de medição para deteção dos mais pequenos objetos na esteira transportadora permite a operação sem falhas durante a aplicação em deteção de cantos ou na contagem de pequenos objetos

Vista geral

Detecção segura dos mais pequenos objetos com elevada velocidade

A grade de luz de alta resolução da SICK é a solução ideal para todas as aplicações, nas quais seja necessário detetar de forma confiável objetos planos num sistema de transporte. Tal é possível devido à resolução de 2 mm constantes em toda a área de deteção, uma histerese de comutação bastante reduzida, bem como um tempo de resposta bastante rápido de apenas 3 ms. O HLG oferece soluções de deteção perfeitas, p. ex. em sistemas de ordenação de correspondência rápidos, em máquinas de embalagem com elevada taxa de processamento, na contagem de pequenas peças ou na deteção da borda anterior na logística.

Em síntese
  • Resolução 2 mm
  • Tempo de resposta 3 ms
  • Altura de monitoramento 50 mm
  • Sincronização através de cabo
  • PNP ou NPN com Q ou saída Q invertida
  • 1 x teste, 1 x entrada teach-in
  • Conector macho M12, 8 pinos

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Alcance operacional1,5 m
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads