Vantagens

Forte em seu desempenho, flexível em sua aplicação




condições ambientais

Em casa em qualquer ambiente
software

Ferramenta de configuração intuitiva SOPAS
Interface de comunicação

Em modernos projetos de máquinas, geralmente predomina uma oferta limitada de espaço. Em muitos locais, cada milímetro é importante e são requeridas dimensões especialmente compactas. Justamente as condições de uso certas para a grade de luz SLG-2 – a solução de alto desempenho para tarefas de detecção e medição clássicas. A SLG-2 está disponível na variante estreita e na variante chata, por isso, é fácil de ser integrada em espaços de construção pequenos e, por isso, oferece alta flexibilidade para integração na máquina.
FlexChain oferece uma grade de luz de ampliação flexível – com até 60 sensores em cascata. Podem ser sensores fotoelétricos, barreiras de luz de reflexão ou barreiras de luz monotrajeto: diferentes tecnologias de sensores podem ser combinadas de modo totalmente livre. O ciclo sequencial possibilita altíssima segurança de medição, enquanto as funções de diagnóstico garantem processos estáveis.
As grades de luz de medição são ideais para aplicações complexas, pois os jatos de luz são avaliados individualmente e os dados de medição detalhados, transmitidos ao CLP. De estrutura modular, é possível escolher entre diferentes alturas de monitoramento e distâncias entre feixes. A sua aplicação: em esteiras transportadoras, sistemas de armazenamento automáticos e de consulta automática ou no desenvolvimento de pedidos.
As cortinas de luz de segurança proporcionam uma produtividade segura para as suas instalações bem como um alto grau de flexibilidade e automação. Beneficie-se de inúmeros produtos de alto desempenho para as mais variadas aplicações – até o nível de segurança máximo. Para que os seus processos transcorram perfeitamente.
A tecnologia de grade de luz estabelecida, combinada com o mais moderno software proporciona, na forma de MLG-2, precisão máxima e uma base de dados confiável na medição da largura da banda. Também objetos transparentes ou especialmente rápidos podem ser detectados graças à diversidade de funções.
Grandes ou pequenas, rápidas ou lentas, brilhantes, transparentes ou escuras – dispondo de um vasto portfólio de grades de luz de alto desempenho, a SICK possibilita a detecção confiável e a medição de objetos, de pessoas e de veículos, o controle de saliências e o controle de presença. A diversidade de formas construtivas e variantes de desempenho torna as nossas grades de luz a solução ideal para as mais variadas aplicações.
Aqui você pode encontrar os respectivos produtos ou famílias de produtos
13 resultados:
resultados 1 - 8 de 13
resultados 1 - 8 de 13