Acessórios
Fontes de alimentação e cabos de rede
Conversor DC/DC
6044524
Copy shortlink
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Dados alfandegários
-
Dados técnicos
Descrição | Conversor DC/DC com cabos de conexão, área de tensão de entrada de 13 V ... 32 V, tensão de saída 24 V, potência 240 W |
Classificações
eCl@ss 5.0 | 27040301 |
eCl@ss 5.1.4 | 27040301 |
eCl@ss 6.0 | 27242611 |
eCl@ss 6.2 | 27242611 |
eCl@ss 7.0 | 27040301 |
eCl@ss 8.0 | 27040301 |
eCl@ss 8.1 | 27040301 |
eCl@ss 9.0 | 27040301 |
eCl@ss 10.0 | 27040301 |
eCl@ss 11.0 | 27040301 |
eCl@ss 12.0 | 27040301 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
UNSPSC 16.0901 | 39121004 |
-
-
Aguarde um momento, por favor...
Sua solicitação está sendo processada e pode demorar alguns segundos.