Célula solar - rastreamento de fotovoltaicos

Em sistemas eólicos, os sensores de inclinação comunicam ao controlador a respectiva posição de inclinação dos módulos solares. Os sensores de inclinação TMS/TMM22 da SICK permitem uma medição de inclinação precisa e sem contato, mesmo sob condições ambientais adversas. Os sensores podem ser utilizados para medições unidimensionais ou bidimensionais e oferecem alta disponibilidade graças à eletrônica totalmente encapsulada.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    O multiuso resistente para medição de inclinação
    • Faixa de medição de até 360° (1 eixo) ou até ± 90° (2 eixos)
    • Tecnologia MEMS isenta de desgaste para uma precisão e qualidade do sinal permanente altas
    • Medição precisa: ± 0,25°
    • Interfaces analógicas de 0 a 10 V e 4 a 20 mA disponíveis ou configuráveis à demanda específica do cliente
    • Graus de proteção IP66, IP68 e IP69K
    • Função de pré-set para zeragem na instalação