Maior qualidade do produto com soluções para a verificação de integridade
O controle de integridade garante que todos os itens de um fardo estejam presentes ou que os elementos de um módulo estejam completos e instalados na posição correta. Os procedimentos de verificação automatizados oferecem uma variedade de vantagens neste caso. Eles garantem um número significativamente menor de erros e rejeições e aumentam a eficiência da produção, pois eliminam a necessidade de possíveis retrabalhos. Graças ao uso de tecnologias como técnicas de imagem, IA e software de Deep Learning, as verificações de integridade podem identificar componentes ausentes de forma rápida e confiável. As soluções automatizadas para a verificação de integridade também podem ser usadas quando outros processos de verificação se deparam com seus limites. Diferentes tecnologias são usadas, dependendo do tipo e da natureza dos produtos e das condições de produção. Ao escolher uma solução de automação adequada, é importante considerar vários fatores. Isso inclui a posição, o alinhamento, a cor, o contraste e outras propriedades físicas dos componentes, bem como a velocidade da linha de produção. Descubra a seguir como as soluções da SICK podem ajudar na verificação de integridade automatizada.
O portfólio de soluções da SICK para o controle de qualidade na verificação de integridade
Como um parceiro competente, a SICK oferece um amplo portfólio de produtos, soluções de sistema e software, bem como serviços – tudo de uma só fonte e em todo o mundo. Ele inclui soluções inovadoras para o controle de qualidade em diversas indústrias e permite maior eficiência e qualidade em ambientes de produção automatizados. A seguir, você descobrirá quais soluções estão disponíveis para aplicações no campo da verificação de integridade.