Controladores de segurança
Flexi Soft

O controlador de segurança programável por software

Seu proveito

  • Adaptação modular ao respectivo requisito significa a escalabilidade ideal e, com isso, menores custos
  • Software de configuração intuitivo com funções abrangentes para uma engenharia simples
  • Verificação rápida da aplicação em segurança: o software de configuração fornece documentação e plano de cabeamento
  • As interfaces de diagnóstico do módulo principal e das memórias de configuração no conector do sistema possibilitam uma rápida colocação em operação, substituição de componentes, eliminação de erros e, consequentemente, tempos mínimos de imobilização

Vista geral

O controlador de segurança programável por software

O controlador de segurança Flexi Soft é programável por software. Graças à plataforma de hardware modular, o Flexi Soft soluciona inúmeras aplicações de segurança de forma personalizada e eficiente. Uma ampla oferta de módulos está à disposição: módulos principais, Gateways, módulo de entrada/saída analógica e digital, módulos Motion-Control e módulos de relê. O software de configuração Flexi Soft Designer de licença livre permite uma programação intuitiva, rápida colocação em operação e diagnóstico contínuo até no nível de automação. As funções para a interconexão do comando, a conexão em série segura ou o monitoramento do acionamento seguro baixam os custos e aumentam a produtividade. Com muitas outras funções, o Flexi Soft forma a ponte para as soluções de sistema da SICK.

Em síntese
  • Controlador de segurança com plataforma de hardware modular
  • Salvamento da configuração no conector do sistema
  • Interconexão do comando segura com Flexi Line
  • Conexão em série segura com Flexi Loop
  • Monitoramento seguro de acionamentos
  • Monitoramento de valor analógico seguro
  • Software de configuração Flexi Soft Designer livre de licença

Vantagens

Modular, flexível e poderoso

O controlador de segurança Flexi Soft resolve tarefas simples e complexas. Porque o Flexi Soft oferece módulos principais, módulos de expansão e gateways que você pode combinar de forma flexível entre si, dependendo de suas necessidades. Juntamente com outros componentes de segurança da SICK, a variedade de funções para o design individual da sua máquina pode ser expandida de forma significativa, como com Safe Motion Monitoring and Control ou Safe EFI-pro.
Conexão em série flexível com Flexi Loop

O Flexi Loop permite conectar com segurança até 32 sensores em série. O Flexi Loop é fácil de montar, configurar e fornece dados de diagnóstico continuamente sobre a condição de seus sensores. Você pode visualizar as informações do estado resultante na máquina ou no software de configuração.

Recomendação de produto Flexi Loop

Gateways A integração em comandos de nível superior ocorre com gateways. O Flexi Soft suporta todos os barramentos de campo comuns, como PROFINET ou EtherNet/IP™. O software Flexi Soft Designer permite uma configuração fácil. Isto torna possível a realização de uma transmissão de dados segura e contínua que atende às exigências da indústria 4.0.
Módulo analógico Com o módulo de entrada analógico, você pode integrar sensores com um sinal de saída analógico através de uma interface padronizada. Esses sensores são adequados, por exemplo, para uso em AGVs para proteção contra quedas e monitoramento da velocidade de condução ou para monitoramento de temperaturas.

Do simples ao complexo: adapte o controlador de segurança com precisão à sua instalação

Intuitivo até o último detalhe

Um controlador de segurança deve oferecer mais do que apenas ser seguro: com o Flexi Soft, experimente um controlador de segurança fácil de configurar via software e intuitivo de usar. As configurações de segurança também podem ser facilmente implementadas e documentadas usando o software de configuração Flexi Soft Designer ou Safety Designer. O estado das estações Flexi Soft pode ser visualizado de forma consistente e transparente. Reduza significativamente seus custos de projeto e colocação das máquinas em operação.
Montagem simples no armário de distribuição O Flexi Soft não oferece apenas um projeto modular no qual todos os módulos individuais podem ser facilmente conectados, mas também uma montagem simples no armário de distribuição. Todas as entradas e saídas podem ser conectadas rapidamente através de bornes com mola de tração.
Configuração intuitiva via software

Com o software de configuração Flexi Soft Designer, os aplicativos no controlador de segurança Flexi Soft podem ser facilmente configurados, documentados e avaliados. O resultado: engenharia eficiente sem custos adicionais.

Para o software de configuração Flexi Soft Designer

Simples e eficiente: coloque sua instalação em operação rapidamente usando o software de configuração

Funções inteligentemente combinadas

Uma ampla variedade de funções torna o controlador de segurança Flexi Soft adequado para uso em uma variedade de aplicações. A lógica integrada do comando modular ajuda a resolver até mesmo tarefas complexas e fornece informações da situação. Inteligentemente combinado, o Flexi Soft permite o uso de dados importantes do sensor para alta produtividade por meio de interfaces próprias da SICK.
Rede de funções de segurança com Flexi Line A rede de segurança Flexi Line é flexível, escalável e fácil de configurar usando o software Flexi Soft Designer. A Flexi Line permite conceitos de máquinas modulares com até 32 estações Flexi Soft conectadas com segurança. Modularidade de fácil aprendizado: remova ou integre módulos de máquina como desejar.
Monitoramento seguro de acionamento com Safe Motion Monitoring and Control

O Safe Motion Monitoring and Control combina as funções de medição, monitoramento e controle. O Safe Motion Monitoring and Control monitora continuamente a velocidade e a posição dos motores. Isso significa que nenhum movimento perigoso ocorre – para maior disponibilidade da sua máquina e menos desperdício.

Recomendação do produto Flexi Soft Drive Monitor

Monitoramento seguro com Safe EFI-pro

O sistema Safe EFI-pro é adequado para uso em aplicações robóticas exigentes e veículos guiados automaticamente (AGVs). Conecte facilmente scanners a laser de segurança e encoders de segurança com o controlador de segurança Flexi Soft. O sistema garante uma troca segura de dados de sensores e informações de diagnóstico.

Recomendação de produto Safe EFI-pro System

Universal e conectado: beneficie-se da eficiência adicional enquanto a máquina está funcionando

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Nível de segurançaPL e, SIL3
    Modo de configuraçãoVia software
    Estrutura do sistema

    Modular

    1 conector do sistema

    1 módulo principal

    0 a 2 gateways

    0 a 12 módulos de expansão

    0 a 8 módulos de relé

    Barramento de campo, rede industrialCANopen, CC-Link, DeviceNet™, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, EFI-pro, SSI, Incremental, serial
    Comunicação segura entre dispositivos SICK

    EFI

    EFI-pro

    Integração em rede segura

    Flexi Link

    Flexi Line

    Monitoramento seguro de acionamentosSim
    Sensor em cascata seguro com Flexi LoopFlexi Loop
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads