Controladores de segurança
Flexi Soft Designer

Software de configuração abrangente para o controlador de segurança da SICK

Seu proveito

  • Experimente a orientação intuitiva do usuário na configuração de hardware e no editor de lógica
  • Engenharia simples graças à ampla variedade de funções no editor de lógica
  • Através de várias opções de verificação, por exemplo, simulação, você pode realizar a certificação rapidamente
  • Coloque sua instalação em operação com baixo custo graças à documentação e diagrama de cabeamento
  • Ative as funções licenciadas conforme necessário

Vista geral

Software de configuração abrangente para o controlador de segurança da SICK

O software de configuração gratuito Flexi Soft Designer cria uma configuração simples e clara para o controlador de segurança Flexi Soft. Isso é feito em apenas três etapas: configuração do hardware, criação da lógica e transferência da configuração para o Flexi Soft e verificação. O software fornece informações de módulo e elemento, bem como um diagrama gráfico de fiação para colocação em operação rápida e documentação completa da sua máquina. Além disso, você pode configurar estações Flexi Link individuais e um sistema Flexi Link inteiro em apenas um arquivo e verificar partes do projeto. Funções licenciadas estendidas, como downloads automatizados, estão disponíveis opcionalmente para você.

Em síntese
  • Conexões lógicas simples arrastando e soltando
  • Até 255 módulos de função certificados para cada estação Flexi Soft
  • Simulação off-line do projeto
  • Verificação da peça do projeto
  • Amplo relatório de projeto em apenas um arquivo
  • Ajuda valiosa para a fiação
  • Licenciamento para download automatizado ou para sistemas de segurança opcional

Vantagens

Apenas alguns passos para uma colocação rápida em operação

Você pode implementar as funções de segurança necessárias em máquinas com o controlador de segurança Flexi Soft e o software de configuração Flexi Soft Designer. Impressione-se com o software com orientação de usuário bem desenvolvida e informações detalhadas: basta vincular seus dispositivos e funções na configuração do hardware e no editor de lógica. O Flexi Soft Designer oferece a você uma colocação rápida da sua máquina em operação e em conformidade com a lei.
Orientação simples e intuitiva do usuário Você pode colocar e mover dispositivos, módulos de função e links lógicos facilmente usando a função de arrastar e soltar. É assim que você cria a lógica para uma ou mais estações Flexi Soft em pouco tempo.
Rapidamente da configuração à verificação O software contém 255 módulos de função certificados pela TÜV que você pode usar para configurar rapidamente o controlador de segurança. As funções de segurança planejadas podem ser exibidas em uma simulação. Verifique as peças individuais do projeto e, assim, acelere a criação do conceito final para sua máquina.
Relatório detalhado para documentação O Flexi Soft Designer fornece um relatório de todos os detalhes do projeto com lista de peças e plano de cabeamento. Isso permite que você instale rapidamente a estação Flexi Soft no armário de distribuição. Use o relatório para a documentação da sua máquina.

Intuitivo, legalmente seguro e rápido: a configuração das funções de segurança

Em uso durante toda a vida útil da máquina

Com o software de configuração Flexi Soft Designer, você pode verificar detalhadamente os projetos de sua máquina. Salve, compare e simule funções de segurança antes de integrá-las em sua máquina. O software é usado durante todo o ciclo de vida da máquina: da configuração ao download automático e colocação em operação para diagnóstico e manutenção.
Visão geral da segurança da máquina Configure e simule sua aplicação de segurança facilmente em seu computador sem hardware. Com o Flexi Soft Designer você verifica os links lógicos e valida as funções de segurança.
Eficiência graças aos dados em tempo real A função de registro de dados do software Flexi Soft Designer registra dados de sua aplicação de forma contínua, confiável e em tempo real. Os dados podem ser salvos e usados​para rápida análise e correção de erros.
Comparação direta no projeto A configuração do controlador de segurança Flexi Soft é comparada com a configuração no software usando a função “Comparação de projeto”. Diferenças e mudanças são visualizadas rapidamente.

Claro e eficiente: fácil desde a configuração até a multiplicação de um projeto

Expansível por várias licenças de software

O software de configuração Flexi Soft Designer é compatível com o controlador de segurança Flexi Soft. Vários sensores de segurança SICK também estão disponíveis no catálogo de dispositivos do software. O software de configuração gratuito pode ser expandido por muitas licenças de software e, portanto, pode ser muito bem adaptado à sua aplicação – com o objetivo de aumentar sua produtividade.
Colocação rápida do Flexi Soft em operação

Em combinação com o Flexi Soft, o Flexi Soft Designer não apenas permite que sua máquina seja colocada em operação rapidamente. Em vez disso, graças a informações detalhadas, opções de simulação e substituição simples de dispositivos, o software também oferece suporte ao serviço e à manutenção da máquina.

Recomendação de produto Flexi Soft

Multiplique as configurações rapidamente A licença de software FSD Automated Download permite o download automatizado de configurações verificadas para o controlador de segurança. Isso economiza tempo e dinheiro – na produção em série de produtos, bem como na colocação em operação e manutenção de máquinas.
Chegue mais rápido ao seu destino com os sistemas de segurança da SICK

A SICK oferece sistemas de segurança com funções de segurança licenciadas para o controlador de segurança Flexi Soft. Primeiro escolha entre diferentes aplicações pré-configuradas. Em seguida, você pode licenciar convenientemente o sistema no software Flexi Soft Designer.

Recomendação de produto

Rápido e automatizado: colocação fácil em operação com funções de segurança licenciadas

Produtos suportados

Famílias de produtos

Aplicações

Downloads