Safety under control – compacto, simples e eficiente
Seu proveito
Condições de uso otimizadas: projeto rápido da aplicação de segurança e colocação em operação fácil
Eficiência aumentada: produtividade aumentada, graças ao rápido início de produção, curtos tempos de resposta e amplas possibilidades de diagnóstico para uma operação eficiente das máquinas e instalações
Segurança de futuro garantido: soluções flexíveis com hardware modular, tecnologias de futuro e disponibilidade contínua dos dados
Safety under control – compacto, simples e eficiente
O controlador de segurança Flexi Compact está baseado numa plataforma tecnológica de futuro seguro e é programável via software. Com base em sua modularidade, ele permite a adequação ideal às mais variadas exigências de aplicação e pode ser integrado em pouco espaço, graças à sua forma construtiva compacta. Flexi Compact convence pelas suas propriedades de uso: a elaboração do projeto e a colocação em operação são executadas de modo rápido e simples com o software de configuração intuitivo Safety Designer e uma carcaça prática para o usuário. Os dados de diagnóstico estão disponíveis em sistemas de barramento de campo convencionais. Rápido início de produção, aumento da disponibilidade da máquina e funções ampliadas, tais como sensor em cascata com Flexi Loop são fatores que aumentam a produtividade e a eficiência no ciclo de vida da máquina.
Em síntese
Controlador de segurança com software programável com plataforma de hardware modular
Barramento na parede traseira de alta eficiência Safety-over-EtherCAT®
Carcaça prática para o usuário em forma construtiva estreita
Software de configuração intuitivo Safety Designer
Comunicação de dados em sistemas de barramento de campo usuais
Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.
Esteja convicto de praticidade aumentada para o usuário
Com o software de configuração Safety Designer, você projeta a totalidade de suas aplicações de segurança em poucos minutos. Adicionalmente, a carcaça prática para o usuário e com funções inteligentes facilita consideravelmente a operação.
Porque a elaboração de projetos é cara – o software intuitivo Safety Designer para uma configuração rápida
Porque uma instalação simples economiza tempo – funções inteligentes do dispositivo para altíssima praticidade para o usuário
Porque a produção não pode esperar – gateways inteligentes para um set-up rápido do dispositivo
Elaboração de projetos economizando tempo e colocação em operação fácil para uma engenharia de custos eficientes
Aumente a sua produtividade
Com o Flexi Compact, você se beneficia da elaboração facilitada de projetos bem como da colocação em operação, de uma operação eficiente da máquina até a manutenção e diagnóstico rápidos ao longo de todo o ciclo de vida útil da máquina.
Porque a produtividade está no foco – curto tempo de resposta para tempos de ciclo mais curtos
Porque uma solução rápida de problemas reduz o tempo de imobilização – integração IHM fácil para análise direta no local
Porque os dados fornecem conhecimentos – disponibilidade contínua dos dados para processos otimizados
Rápido início de produção e operação eficiente de máquinas e instalações
Confie num futuro seguro
Com Flexi Compact você se encontra no lado seguro também no futuro – graças a tecnologias de futuro, a uma plataforma modular para soluções altamente flexíveis e a gateways para disponibilidade contínua de dados em sua aplicação.
Porque cada aplicação é diferente – Modularidade para alta flexibilidade e capacidade de adaptação
Porque as exigências aumentam - Barramento de parede traseira Safety-over-EtherCAT® para intercâmbio de dados eficiente
Porque a digitalização oferece novas possibilidades – gateways para integração direta na rede
Flexi Compact é o seu acompanhante em direção à indústria de amanhã