Controladores de segurança
Flexi Classic

Controlador de segurança eficiente e de operação simples

Seu proveito

  • Opções ótimas para escalonamento graças à estrutura modular, evitando entradas e saídas supérfluas e reduzindo o hardware
  • A configuração por meio do interruptor rotativo simplifica a configuração da lógica
  • A ajuda de configuração do Flexi Classic Konfigurator proporciona a criação fácil da lógica e é uma ajuda para o cabeamento
  • Diagnóstico completo do sistema para evitar tempos de imobilização não planejados
  • O design compacto possibilita uma grande redução da largura do armário de distribuição
  • Cabeamento bem reduzido em comparação às Safety Solutions convencionais. O cabeamento com Flexi Loop é mais fácil ainda.

Vista geral

Controlador de segurança eficiente e de operação simples

O controlador de segurança modular Flexi Classic possibilita a criação da lógica sem software. O usuário pode adequar a configuração às exigências de sua aplicação. As funções lógicas são reguladas por meio de interruptor rotativo. Estes interruptores estão localizados diretamente no módulo e permitem uma colocação em operação rápida e fácil. A comunicação entre os módulos individuais é assumida pelo barramento interno, que lê as informações de diagnóstico por meio do sistema de segurança. A família de produtos contém gateways. Estes não exercem influência sobre a lógica regulada e servem para integração a um comando de hierarquia superior não seguro. Os gateways coletam as informações do sistema e as transmitem adiante, permitindo assim um diagnóstico rápido. O Flexi Classic oferece adicionalmente o configurador Flexi Classic como ajuda para a configuração, a fim de disponibilizar um plano de cabeamento para o projeto elaborado. Módulos especiais para muting complementam esta família de produtos que soluciona de modo eficiente aplicações versáteis.

Em síntese
  • Interruptor rotativo para simplificar a regulagem das funções
  • Expansibilidade modular
  • Cabeamento direto com qualquer tipo de sensor
  • Ligações lógicas: E, OU, Muting, Bypass, repor, controle dos contatores
  • Integração em todos os barramentos de campo usuais
  • Integração na sensor em cascata Flexi Loop
  • Os módulos de Muting especiais cumprem todos os requisitos de uma aplicação de Muting exigente

 

Robotics image
Robotics image

Colaboração em nível igual

Quer se trate de Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling ou Position Feedback – os sensores da SICK capacitam o robô para uma percepção mais precisa.
Saiba mais

Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Aumente a sua produtividade – com Safety Solutions da SICK

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Nível de segurançaPL e, SIL3
    Modo de configuraçãoPor interruptor rotativo
    Estrutura do sistema

    Modular

    1 módulo principal

    0 ... 11 módulos de expansão

    0 a 8 módulos de relé

    0 ... 1 Gateway

    Barramento de campo, rede industrialEtherNet/IP™, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet™
    Integração em rede seguraParada de emergência global
    Sensor em cascata seguro com Flexi LoopFlexi Loop
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads