Quatro dimensões no sistema de sensores smart:
Comunicação eficiente
Comunicação eficiente permite a troca de dados bidirecional entre o comando e o sensor – para tamanho de lote 1, processos flexíveis e serviço simples.
Os Smart Sensors são colecionadores de dados dedicados e avaliadores inteligentes. Através da sua interface IO-Link integrada, eles transmitem este conhecimento ai seu ambiente – em tempo real. Os Smart Sensors estão sempre dispostos a ouvir os comandos de controle de todo tipo. Eles podem, p. ex., receber novos conjuntos de parâmetros em alguns segundos – para uma produção flexível até a dimensão de lote 1. Mesmo com um defeito no aparelho, é possível com IO-Link transmitir o conjunto de parâmetros usado por último automaticamente ao sensor de reserva. Assim o Plug-and-play torna-se uma realidade.
Comunicação eficiente: o valor agregado para sua aplicação
Produção flexível e tamanho de lote 1
- A produtividade aumentada pela redução dos tempos de parada da máquina no caso de conversão para produtos diferentes
- Flexibilidade e segurança com base em adequações dinâmicas dos parâmetros do sensor durante a operação – também no tamanho de lote 1
- A parametrização automática dos sensores por meio do comando impede ajustes incorretos durante a conversão manual
- O aumento da variabilidade do sistema ajuda a reduzir custos
Parametrização flexível do sensor para embalagens diferentes
Rápida colocação em operação e troca de dispositivo pelo princípio plug-and-play através da configuração automática dos parâmetros do sensor
- Colocação em operação simplificada por meio da parametrização pelo comando
- A troca rápida do sensor pelo princípio plug-and-play aumenta a disponibilidade da máquina
- A troca do sensor também pode ser feita por pessoal não treinado
- Parametrização à distância dos sensores montados em locais inacessíveis
Rápida colocação em operação e troca de dispositivo pelo princípio plug-and-play
Transmissão integral de dados digitais
- Qualidade aumentada dos sinais pela transmissão de dados totalmente digitalizada do sensor até o comando; a transmissão clássica de valores analógicos (0–10 V, 4–20 mA) fica excluída
- A utilização de cabos padrão não blindados baixa os custos
- Alta compatibilidade eletromagnética (EMC)
Transmissão de sinais totalmente digitais
Validação de dispositivos, protocolos e lista de peças E
- Alta transparência: a troca de sensor e a alteração de parâmetros podem ser protocolados
- Proteção contra manipulação pela desativação programada de elementos de comando
- Operação segura: a colocação em operação de dispositivos não liberados pode ser evitada
- Criação automática de uma lista de peças E pelos smart sensors instalados atualmente na máquina
Validação de dispositivos, protocolos e geração da lista de peças E
Identificação simplificada de dispositivos para uma gestão otimizada das instalações
- Comunicação serial ponto-a-ponto via IO-Link
- Identificação de dispositivos descentralizada
- Dados específicos do dispositivo para a gestão perfeita das instalações
Smart Sensors: comunicação eficiente com IO-Link
Aguarde um momento, por favor...
Sua solicitação está sendo processada e pode demorar alguns segundos.