Contato
Feedback

Travas de segurança
TR110 Lock

Dispositivo de travamento de segurança com monitoramento de transporte

Seu proveito

  • A mais alta segurança para o monitoramento do travamento e da porta com apenas um dispositivo
  • Alta disponibilidade da máquina graças ao robusto botão de travamento de metal e uma alta força de travamento
  • Alto nível de codificação do atuador que cumpre os requisitos da EN ISO 14119 para proteção contra manipulação sem medidas adicionais
  • Montagem simples através de três direções de atuação
  • O destravamento de emergência permite o uso do travamento em aplicações nas quais a área de perigo não é totalmente visível
  • As teclas que se iluminam permitem o acionamento de sinais de comando diretamente no dispositivo
  • Saídas de aviso adicionais simplificam o diagnóstico

Vista geral

Dispositivo de travamento de segurança com monitoramento de transporte

O dispositivo de travamento de segurança TR110 Lock reúne o melhor das tecnologias comprovadas: a alta proteção contra manipulação da tecnologia de transponder para o monitoramento do atuador e a grande força e confiabilidade da trava mecânica. As saídas de semicondutor (OSSDs) automonitoradas com PL e (EN ISO 13849) oferecem um alto grau de segurança no monitoramento tanto de portas como de travamentos. O destravamento de emergência opcional permite um desbloqueio do travamento a partir da área de perigo. As variantes com duas teclas que se iluminam permitem acionar os sinais de comando, como, p. ex., solicitação da porta ou reposição diretamente na chave de segurança.

Em síntese
  • PL e para monitoramento de portas e travas (EN ISO 13849)
  • Força de travamento: até 3.900 N
  • Atuador com nível de codificação alto (EN ISO 14119)
  • Grau de proteção: IP67, IP69K
  • Variantes com o princípio de corrente de trabalho ou de repouso
  • Três direções de atuação
  • Destravamento de emergência opcional
  • Variantes com duas teclas que se iluminam

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    TipoTipo 4, Transponder (EN ISO 14119)
    Nível de codificação do atuadorNível de codificação alto (EN ISO 14119)
    Tipo de saídaSaídas de semicondutores com automonitoramento (OSSDs)
    Princípio de travamentoPrincípio de corrente de trabalho / Princípio de corrente de repouso
    Monitoramento do travamento
    Monitoramento de portas
    Força de travamento Fmax
    Com atuador reto3.900 N (EN ISO 14119)
    Com atuador angular1.500 N (EN ISO 14119)
    Com atuador radial2.600 N (EN ISO 14119)
    Tipo de conexão

    Conector encaixável, M12, 8 pinos

    Conector encaixável, M12, 5 pinos

    LED
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima