Contato
Feedback

Travas de segurança
MLP1

Chaves de segurança com travamento magnético para proteção do processo

Seu proveito

  • O fecho magnético impede a abertura da porta de proteção e, deste modo, a interrupção indesejada do processo de produção
  • A mais alta segurança para o monitoramento da porta com duas saídas de semicondutores com automonitoramento (OSSDs)
  • Alta disponibilidade da máquina devido à alta tolerância em relação ao deslocamento da porta
  • Longa vida útil do produto proporcionada por uma estrutura resistente a desgaste e de pouca manutenção
  • Integração quase imperceptível ao design da máquina através de um inovadora opção de montagem
  • A conexão rápida e simples em cascata através do conectores encaixáveis M12 reduzem os custos e os trabalhos com a fiação
  • Atuador plano sem peças salientes minimiza o risco de ferimentos

Vista geral

Chaves de segurança com travamento magnético para proteção do processo

A chave de segurança com fecho magnético é a solução eficiente para aplicações que requerem também a função de segurança além da proteção do processo. A chave de segurança com transponder garante, com saídas de semicondutores com automonitoramento, a mais alta segurança para o monitoramento de portas e, além disso, um eletroímã garante que a porta de manutenção permaneça fechada e que o processo de produção não seja interrompido. A combinação destas duas tecnologias resistentes ao desgaste oferece uma grande tolerância em relação ao deslocamento da porta e aumenta a disponibilidade da máquina. O inovador conceito de montagem e o atuador plano permitem uma integração ideal ao design da máquina.

Em síntese
  • Força de fechamento magnética 500 N, força de retenção 25 N
  • PL e / cat. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508) para monitoramento de porta
  • Tolerância de deslocamento de ± 5 mm
  • Grau de proteção IP 67
  • Montagem integrada ou padrão
  • Variantes com 2 conectores encaixáveis M12 para uma simples conexão em cascata

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    TipoTipo 4, Transponder (EN ISO 14119)
    Nível de codificação do atuadorNível de codificação baixo (EN ISO 14119)
    Tipo de saídaSaídas de semicondutores com automonitoramento (OSSDs)
    Princípio de travamentoPrincípio de corrente de trabalho
    Monitoramento de portas
    Força de travamento Fmax550 N (GS-ET-19)
    Tipo de conexão

    Cabo com conector M12, 5 pinos

    Cabo com conector fêmea M12, 5 pinos

    Cabo com conector M12, 8 pinos

    LED
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima