Travas de segurança
i110 Lock

Monitoramento de portas seguro e econômico com força de travamento

Seu proveito

  • Montagem simples efetuada diretamente no perfil de alumínio da moldura da porta de proteção, dispensando uma placa de montagem adicional
  • Possibilidades flexíveis de conexão elétrica graças a três entradas de cabo
  • Diagnóstico melhorado por meio de contatos adicionais para o monitoramento de portas
  • Ajuste prático: ampla opção de escolha de atuadores adequados para cada tipo de porta
  • Elementos de comutação diversos oferecem a solução ideal para a instalação elétrica
  • Cabeçote de acionamento metálico robusto que assegura uma função confiável da chave, mesmo em caso de deslocamento mecânico do equipamento de proteção
  • Conexão em série segura, com diagnóstico e cabeamento mais simples em combinação com Flexi Loop

Vista geral

Monitoramento de portas seguro e econômico com força de travamento

O dispositivo de travamento de segurança i110 Lock é utilizado para manter os equipamentos de proteção seguramente travados até que seja possível entrar na área de perigo. Com um modelo de carcaça esguio, fabricado em plástico, e um robusto cabeçote de acionamento de metal, o i110 Lock fornece a mais elevada força de travamento dentre os produtos dessa família.

Em síntese
  • Carcaça em plástico esguia
  • Cabeçote de acionamento de metal
  • Atuadores fixos e móveis
  • Com entrada de cabo M20 x 1,5 ou conector encaixável M12 compatível com Flexi Loop (dependendo da variante)
  • Variantes com o princípio de corrente de trabalho ou de repouso
  • Monitoramento de travas e portas

 

Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Aumente a sua produtividade – com Safety Solutions da SICK

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    TipoTipo 2, eletromecânico (EN ISO 14119)
    Nível de codificação do atuadorNível de codificação baixo (EN ISO 14119)
    Tipo de saídaContatos eletromecânicos
    Princípio de travamentoPrincípio de corrente de trabalho / Princípio de corrente de repouso
    Monitoramento do travamento
    Monitoramento de portas
    Força de travamento Fmax2.500 N (EN ISO 14119) 1)
    Tipo de conexão

    Entrada de cabo, M20 3 unid.

    Conector encaixável, M12, 8 pinos

    LED
    • 1) Com atuador em ângulo: 1500 N.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads