Chaves de segurança sem contato
TR4 Direct
Monitoramento de porta inteligente e sem contato com alta proteção contra manipulações
Seu proveito
- Alta proteção contra manipulações graças à codificação individual do atuador (dependendo do tipo)
- Alta disponibilidade da máquina graças às elevadas tolerâncias ao deslocamento da porta e à indicação da área limítrofe
- Alta confiabilidade proporcionada pela insensibilidade a choques e vibrações
- Solução econômica devido à possibilidade da conexão em série de até 30 sensores
- Longa vida útil do produto com base na estrutura resistente a desgaste e pouca manutenção
- Diagnóstico rápido por meio do indicador LED de status
- Os equipamentos são fáceis de limpar, por isso são adequados para uso em áreas com forte incidência de sujeira ou para aplicações com rigorosas normas de higiene
- Com Flexi Loop: conexão em série segura, inclusive diagnóstico e cabeamento mais simples