Contato
Feedback

Chaves de segurança sem contato
STR1

Pequena, segura e flexível

Seu proveito

  • Alta flexibilidade na montagem de sensores e atuadores
  • Manutenção de estoque reduzida devido à adequabilidade de um sensor a várias aplicações
  • Alta proteção contra manipulações graças à codificação individual do atuador
  • Alta disponibilidade da máquina graças à elevada tolerância ao deslocamento da porta e à resistência a vibrações e impactos
  • Solução econômica devido à possibilidade de conectar até 30 sensores em série
  • Diagnóstico rápido por meio do indicador LED de status
  • Longa vida útil proporcionada pela construção com baixo grau de desgaste e baixa manutenção

Vista geral

Pequena, segura e flexível

A chave de segurança com transponder STR1 tem saídas de semicondutores monitoradas (OSSDs) e pode ser ligada de modo seguro individualmente ou em série.

Ela é utilizada em aplicações em que é exigida alta proteção contra manipulações. A STR1 está disponível com três codificações. Os sensores de codificação universal são compatíveis com todos os atuadores. Nas variantes de codificação única e codificação permanente, deve ser treinado um atuador, depois disso, a STR1 aceita somente este atuador.

O sensor possui três superfícies de sensor ativas. Estão disponíveis atuadores de quatro tamanhos diferentes. Deste modo, a STR1 propicia uma flexibilidade muito alta na montagem.

Em síntese
  • Faixa de resposta até 14 mm
  • Carcaça compacta com possibilidades flexíveis de montagem
  • Ativação do sensor possível por três lados
  • Quatro diferentes atuadores disponíveis
  • Sensores com codificação universal, codificação única e codificação permanente
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Sensor em cascata com possibilidade de até 30 sensores

Vantagens

A chave de segurança sem contato STR1 comuta de modo extraordinariamente confiável

Para manter a produtividade da instalação no nível mais alto possível, as chaves de segurança precisam realizar principalmente uma coisa: comutar seguramente. Não importa o que aconteça em torno delas. Por isso, as chaves de segurança precisam ser robustas, a fim de funcionarem de modo confiável mesmo em ambientes muito adversos. Além disso, é importante que o status do sensor possa ser reconhecido sempre claramente.

Graças ao grau de proteção IPX9K, à sua alta compatibilidade eletromagnética e à carcaça VISTAL®, constituída de plástico reforçado com fibra de vidro, a sujeira, choques, calor ou frio não são problema para a STR1.

O status da chave de segurança STR1 pode ser lido a qualquer momento pelos seus LEDs bem visíveis – mesmo que a luz externa seja ofuscante.

Com base em sua confiabilidade, a chave de segurança STR1 dá suporte à produtividade de sua máquina.

A chave de segurança com transponder compacta STR1 pode ser montada e utilizada de modo flexível

Com sua alta flexibilidade, as chaves de segurança sem contato STR1 podem ser montadas não somente de várias formas, mas também oferecem altíssima proteção contra manipulação, graças à tecnologia RFID. Para a sua aplicação, escolha simplesmente uma combinação do atuador desejado e codificação necessária.

Existem quatro formas construtivas de atuador: mini, compacto, chato, standard

A chave de segurança STR1 dispõe de superfícies de sensor ativas na parte frontal e nos dois lados

Estão disponíveis três opções de codificação para proteção contra manipulação individual: universal, inequívoca ou codificação permanente

A chave de segurança com transponder STR1 oferece inúmeras possibilidades de aplicação. Ela pode ser utilizada na forma como requerido pela avaliação de riscos e pelo design da máquina.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio do sensorTransponder
    Nível de integridade de segurança

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    CategoriaCategoria 4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Nível de codificação do atuador

    Nível de codificação baixo (EN ISO 14119)

    Nível de codificação alto (EN ISO 14119)

    Tipo de saídaSaídas de semicondutores com automonitoramento (OSSDs)
    Número de saídas seguras2
    Tipo de conexão

    Cabo com conector M12, 5 pinos

    Cabo com conector M12, 8 pinos

    Cabo, 5 fios

    Cabo, 7 fios

    Cabo com conector M8, 8 pinos

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima