Contato
Feedback

Chaves de segurança sem contato
RE2

Monitoramento de portas sem contato - simples e de aplicação comprovada

Seu proveito

  • Longa vida útil proporcionada pela construção com baixo grau de desgaste e baixa manutenção
  • Nível de desempenho PL e conforme a EN ISO 13849 com apenas uma chave de segurança em combinação com um componente de segurança adequado
  • Alta disponibilidade da máquina graças às elevadas tolerâncias ao deslocamento da porta
  • Por serem fáceis de limpar, os dispositivos são perfeitamente adequados para a utilização em áreas de forte sujidade ou em aplicações sujeitas a rígidas normas de higiene
  • Diagnóstico rápido por meio do indicador LED de status (RE27)
  • Conexão em série segura, com diagnóstico e cabeamento mais simples em combinação com Flexi Loop

Vista geral

Monitoramento de portas sem contato - simples e de aplicação comprovada

As chaves de segurança magnéticas RE2 estão equipadas com contatos NA/NF complementares ou com contatos NA equivalentes, os quais são excitados diretamente por atuadores magnéticos codificados. Por serem de fácil limpeza, elas são empregadas em áreas sujeitas a forte ensujamento, atendendo a altos padrões de higiene. Possuem um princípio de funcionamento que permite tolerâncias maiores, tornando-as ideais para os casos em que um guiamento preciso do equipamento de proteção seja difícil.

Em síntese
  • Faixa de resposta até 9 mm
  • 2 ou 3 contatos
  • Até o nível de desempenho PL e (EN ISO 13849)
  • Sensores com conector encaixável ou cabo conectado
  • Indicador LED de status (RE27)
  • Conector encaixável M12 compatível com Flexi Loop (dependendo da variante)

 

Robotics image
Robotics image

Colaboração em nível igual

Quer se trate de Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling ou Position Feedback – os sensores da SICK capacitam o robô para uma percepção mais precisa.
Saiba mais

Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Aumente a sua produtividade – com Safety Solutions da SICK

Vantagens

Funcionalidade confiável para o monitoramento de portas sem contato

A chave de segurança magnética RE2 serve para o monitoramento de portas e abas até IP67. Ele convence pela longa vida útil, estrutura que gera pouco desgaste e pouca manutenção bem como pela montagem em espaços pequenos. Simultaneamente, a RE2 oferece uma funcionalidade confiável mesmo em condições ambientais desfavoráveis, por exemplo, forte sujeira.

Pouca manutenção e limpeza simples

O modo de funcionamento que gera pouco desgaste resulta num ciclo de manutenção mais longo e numa maior disponibilidade da máquina.
Sem estrias e aberturas, a RE2 é fácil de limpar e é adequada para uso em portas e abas até IP67 bem como em áreas com muita incidência de sujeira.

Alta disponibilidade da máquina, graças ao modo de funcionamento com pouco desgaste: a chave de segurança sem contato RE2

Nível de desempenho até e com proteção contra manipulação melhorada

Graças à grande tolerância em relação ao deslocamento da porta, a RE2 pode ser utilizada para todas as portas corrediças e giratórias, possibilitando altíssima disponibilidade da máquina. Através de módulo de função especiais no controlador de segurança, a RE2 consegue atingir o nível de desempenho e conforme a norma EN ISO 13849 e oferece adicionalmente uma proteção contra manipulação mais elevada.
Devido ao seu modo de funcionamento magnético, a RE2 é mais segura contra manipulação do que chaves de segurança eletromecânicas, auxiliando consideravelmente na redução de riscos de acidentes.
Em combinação com o módulo de segurança adequado no controle, a RE2 pode atingir o nível de desempenho e.

A chave de segurança magnética RE2 é uma combinação de uma proteção contra manipulação melhorada com desempenho aperfeiçoado

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio do sensorMagnético
    Nível de codificação do atuadorNível de codificação baixo (EN ISO 14119)
    Tipo de saídaContatos reed
    Número de contatos NF1 / 0
    Número de contatos NA1 / 2
    Tipo de conexão

    Conector encaixável, M8, 4 pinos

    Cabo

    Cabo com conector M8, de 4 pinos

    Cabo com conector M12, 4 pinos

    Cabo com conector M12, 8 pinos

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima