Monitoramento de posição simples e seguro até PL d
As chaves de segurança indutivas da família de produtos IQB2S são utilizadas para assegurar o monitoramento de áreas e de posição. Pela sua forma compacta e diferentes variantes de conexão, elas permitem a integração ideal ao design da máquina. A IQB2S trabalha sem contato e não sofre muito desgaste. Para as suas tarefas de monitoramento, as chaves de segurança indutivas não necessitam de um atuador separado. Pelo contrário, geralmente elas são ativadas por metais que se encontram, por exemplo, em máquinas. A IQB2S pode ser conectada a uma solução de comando segura por meio de saídas de comutação com automonitoramento (OSSDs) e oferece alta segurança com PL d (EN ISO 13849).
Em síntese
Modelo retangular: 12 mm x 26 mm x 40 mm
Faixa de resposta: 4 mm
Duas saídas de segurança OSSD
Grau de proteção: IP67
Faixa de temperatura: –25 °C a 70 °C
Carcaça VISTAL® robusta
Até nível de desempenho PL d (EN ISO 13849)
Variantes de conexão: conector macho M8, cabo ou cabo com conector macho M12
 
Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications
Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.
Com base em sua forma construtiva compacta, a IQB2S pode ser integrada em quase qualquer máquina, em pouco espaço e sem dispositivo de montagem adicional. Ela não necessita de um atuador especial para uma detecção segura da posição e de presença, precisa somente da ativação sem contato através de metal – isso reduz nitidamente o trabalho de montagem. A carcaça VISTAL® robusta, produzida totalmente de plástico, e o grau de proteção IP67, proporcionam altíssima segurança de processo.
Compacta e rapidamente utilizável
Com o seu formato estreito e compacto, que a torna não maior do que uma caixa de fósforo, a IQB2S encontra um lugar em qualquer design de máquina.
Dois furos, dois parafusos: mais do que isso não é necessário para montar a IQB2S na máquina. Pelo esquema de furos indicado na chave de segurança, ela pode ser alinhada rapidamente.
Compacta para qualquer ambiente da máquina: a chaves de segurança sem contato IQB2S
Função impressionante
A IQB2S é sinônimo de detecção segura de peças metálicas de máquinas. Graças ao seu modo de atuação sem contato, ela opera com pouco desgaste e pouca manutenção. Além disso, a exclusão de uma zona morta e um ponto de comutação preciso permitem um ajuste rápido. A chave de segurança detecta a posição de uma peça da máquina de forma segura até o nível de desempenho d. Através de duas saídas OSSD com impulsos de teste, ela detecta de modo confiável um curto-circuito e circuitos cruzados, garantindo assim uma alta segurança.
Grande tolerância para alta produtividade
Graças à ausência de uma zona morta e alta resistência a vibrações e choques, a IQB2S proporciona alta disponibilidade da máquina.
A IQB2S apresenta alta tolerância em relação a desvios. Além disso – assim como a chave de segurança indutiva IME2S – ela opera sem contato com pouco desgaste.
A chave de segurança indutiva IQB2S pode ser ajustada rapidamente por meio de um ponto de comutação preciso.