Contato
Feedback

Chaves de segurança sem contato
IN4000 Standard

Monitoramento sem contato da posição com segurança

Seu proveito

  • Diagnóstico rápido por meio do indicador LED de status
  • Solução econômica devido à possibilidade de conectar até 9 sensores em série
  • Longa vida útil proporcionada pela construção com baixo grau de desgaste e baixa manutenção
  • Nível de desempenho PL e conforme a EN ISO 13849 com apenas uma chave de segurança em combinação com um componente de segurança adequado
  • Por serem fáceis de limpar, os dispositivos são perfeitamente adequados para a utilização em áreas de forte sujidade ou em aplicações sujeitas a rígidas normas de higiene

Vista geral

Monitoramento sem contato da posição com segurança

As chaves de segurança indutivas IN4000 Standard destinam-se à detecção da posição, presentando um baixo grau de desgaste e uma operação sem contato, que dispensa um dispositivo oposto para a detecção de metais em geral. Graças à ampla faixa de reposta, são extremamente independentes de tolerâncias de montagem, facilitando, dessa forma, a instalação e o ajuste. A IN4000 Standard apresenta um modo de funcionamento de um canal: um sinal de entrada pulsado é convertido em um sinal de saída pulsado, o qual é avaliado por um controlador de segurança conectado.

Em síntese
  • Uma saída segura pulsada para a conexão direta dos sensores a um controlador de segurança
  • Grau de proteção IP 67 ou IP 69K
  • Faixa de resposta até 15 mm
  • Indicador LED de status
  • Até o nível de desempenho PL e (EN ISO 13849)
  • Possibilidade de conexão em série segura dos sensores

 

Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Aumente a sua produtividade – com Safety Solutions da SICK

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio do sensorIndutivo
    Nível de integridade de segurançaSIL3 (IEC 61508)
    CategoriaCategoria 3 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Nível de codificação do atuadorNão codificado (EN ISO 14119)
    Tipo de saídaSaída de semicondutor, pulsado
    Número de saídas seguras1
    Tipo de conexãoConector encaixável, M12, 4 pinos
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima