Contato
Feedback

Chaves de segurança sem contato
IN4000 Direct

Monitoramento sem contato da posição com segurança

Seu proveito

  • Conexão direta à solução de controle segura, sem necessidade de cabeamento adicional
  • Diagnóstico rápido por meio do indicador LED de status
  • Longa vida útil proporcionada pela construção com baixo grau de desgaste e baixa manutenção
  • Nível de desempenho PL e conforme a EN ISO 13849 com apenas uma chave de segurança em combinação com um componente de segurança adequado
  • Por serem fáceis de limpar, os dispositivos são perfeitamente adequados para a utilização em áreas de forte sujidade ou em aplicações sujeitas a rígidas normas de higiene
  • Conexão em série segura, com diagnóstico e cabeamento mais simples em combinação com Flexi Loop

Vista geral

Monitoramento sem contato da posição com segurança

As chaves de segurança indutivas IN4000 Direct destinam-se à detecção da posição, apresentando um baixo grau de desgaste e uma operação sem contato, que dispensa um dispositivo oposto para a detecção de metais em geral. Graças à ampla faixa de reposta, são extremamente independentes de tolerâncias de montagem, facilitando, dessa forma, a instalação e o ajuste. A IN4000 Direct possui duas saídas de segurança (OSSD) e pode ser conectada diretamente a uma solução de controle segura.

Em síntese
  • Duas saídas de segurança OSSD para a conexão direta dos sensores a um controlador de segurança
  • Faixa de resposta até 20 mm
  • Indicador LED de status
  • Até o nível de desempenho PL e (EN ISO 13849)
  • Conector encaixável M12 compatível com Flexi-Loop

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio do sensorIndutivo
    Nível de integridade de segurançaSIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
    CategoriaCategoria 3 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Nível de codificação do atuadorNão codificado (EN ISO 14119)
    Tipo de saídaSaída de semicondutor (OSSD)
    Número de saídas seguras2
    Tipo de conexãoConector encaixável, M12, 4 pinos
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima