Chaves de segurança sem contato
IME2S

Chave de segurança indutiva cilíndrica para monitoramento da posição

Seu proveito

  • Alta disponibilidade da máquina graças à pouca exposição à sujeira e umidade
  • Longa vida útil do produto proporcionada por uma estrutura resistente a desgaste e de pouca manutenção
  • Integração simples: pela sua forma compacta, os sensores podem ser montados em pequenos espaços e não necessitam de um atuador separado
  • Diagnóstico rápido por meio da exibição do status por LED
  • Alta confiabilidade e comportamento de comutação preciso com base na tecnologia comprovada ASIC
  • Conexão segura e direta a uma solução de comando com ajuda de OSSDs
  • Possibilidades de conexão simples e flexíveis com variantes com conector macho, cabo ou cabo com conector macho

Vista geral

Chave de segurança indutiva cilíndrica para monitoramento da posição

As chaves de segurança indutivas da família de produtos IME2S são utilizadas para o monitoramento seguro de áreas e de posição. Pela sua forma compacta e diferentes variantes de conexão, elas permitem a integração ideal ao design da máquina. A IME2S trabalha sem contato e não sofre muito desgaste. Para as suas tarefas de monitoramento, as chaves de segurança indutivas não necessitam de um atuador separado. Pelo contrário, geralmente elas são ativadas por metais que se encontram, por exemplo, em máquinas. As chaves de segurança permitem tolerâncias de montagem devido à sua grande faixa de resposta, simplificando assim a montagem e os ajustes. A IME2S pode ser conectada a uma solução de comando segura por meio de saídas de comutação com automonitoramento (OSSDs) e oferece alta segurança com PL d (EN ISO 13849).

Em síntese
  • Formas construtivas: M12 a M30
  • Faixas de resposta aumentadas: 4 mm a 15 mm
  • Duas saídas de segurança OSSD
  • Grau de proteção: IP67
  • Faixa de temperatura: –25 °C a 70 °C
  • Carcaça de latão niquelada, face ativa de plástico
  • Até nível de desempenho PL d (EN ISO 13849)
  • Variantes de conexão: conector macho M12, cabo ou cabo com conector macho M12

 

Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications

Inductive proximity sensors

Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Aumente a sua produtividade – com Safety Solutions da SICK

Vantagens

Detecção da posição e presença no mais alto nível

Muitas máquinas necessitam de chaves de segurança para detecção segura da posição e de presença. Com sua diversidade de variantes, a IME2S cumpre de modo excelente as necessidades individuais do cliente. Ela mostra os seus pontos fortes na detecção precisa e sem contato de peças metálicas de máquinas, sem um atuador específico. Dependendo do tamanho da chave, pode ser atingida uma distância de comutação de até 15 mm.

Riqueza de variantes com ótima faixa de resposta

De M12 até M30: para cada tipo de furo e cada distância de comutação necessária, a IME2S oferece a chave certa.
A menor variante da IME2S, com rosca M12, dispõe de uma distância de comutação única de 8 mm, sendo assim, é ideal para a detecção de peças móveis em máquinas pequenas.

Para cada exigência, o tamanho de chave ideal: chaves de segurança sem contato IME2S

Ajuste ideal com apenas poucas manobras

A IME2S pode ser integrada na máquina com e sem suporte e é fácil de ajustar. Adicionalmente, ela se caracteriza por alta flexibilidade no que se refere às conexões. Ela detecta a posição de uma peça da máquina de forma segura até o nível de desempenho d. Através de duas saídas OSSD com impulsos de teste, ela detecta de modo confiável um curto-circuito e circuitos cruzados, garantindo assim uma alta segurança.

Ajuste rápido, grande tolerância

Graças à rosca e à variedade de tamanhos, a IME2S pode ser integrada rapidamente em cada máquina e é fácil de ajustar. Fica excluída uma área morta – e assim também uma distância mínima.
A IME2S apresenta alta tolerância em relação a desvios. Além disso – assim como a chave de segurança indutiva IQB2S – ela opera sem contato com pouco desgaste.

A chave de segurança indutiva IME2S possibilita um ajuste preciso com ótima produtividade.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio do sensorIndutivo
    Nível de integridade de segurançaSIL2 (IEC 61508)
    CategoriaCategoria 2 (ISO 13849-1)
    Performance LevelPL d (ISO 13849-1)
    Nível de codificação do atuadorNão codificado (EN ISO 14119)
    Tipo de saídaSaídas de semicondutores com automonitoramento (OSSDs)
    Número de saídas seguras2
    Tipo de conexãoConector macho M12, 4 pinos / Cabo com conector M12, 4 pinos / Cabo, 4 fios
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads