Chaves de segurança sem contato

As chaves de segurança sem contato são ideais para os casos em que um guiamento preciso do equipamento de proteção seja difícil. Graças a uma construção com baixo grau de desgaste e que exige pouca manutenção, essas chaves possuem uma longa vida útil, além de serem resistentes a choques e vibrações e oferecerem alta proteção contra manipulações. O portfólio engloba três áreas: chaves de segurança magnéticas, transponders e chaves de segurança indutivas. Para cada princípio de sensor, estão disponíveis modelos de construção retangulares e cilíndricos.
7 resultados:
- Faixa de resposta até 25 mm
- Sensores de codificação universal unívoca até grau de proteção IP 69K
- Até nível de desempenho PL e (EN ISO 13849)
- Duas saídas de segurança OSSD
- Opção de conexão em série segura de até 30 sensores (dependendo da variante)
- LED indicador de status
- Indicação da área limítrofe e força de retenção magnética (opcional)
- Conector encaixável M12 compatível com Flexi Loop (dependendo da variante)
- Faixa de resposta até 14 mm
- Carcaça compacta com possibilidades flexíveis de montagem
- Ativação do sensor possível por três lados
- Quatro diferentes atuadores disponíveis
- Sensores com codificação universal, codificação única e codificação permanente
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
- Sensor em cascata com possibilidade de até 30 sensores
- Formas construtivas: M12 a M30
- Faixas de resposta aumentadas: 4 mm a 15 mm
- Duas saídas de segurança OSSD
- Grau de proteção: IP67
- Faixa de temperatura: –25 °C a 70 °C
- Carcaça de latão niquelada, face ativa de plástico
- Até nível de desempenho PL d (EN ISO 13849)
- Variantes de conexão: conector macho M12, cabo ou cabo com conector macho M12
- Faixa de resposta até 7 mm
- 2 ou 3 contatos
- Até o nível de desempenho PL e (EN ISO 13849)
- Sensores com conector encaixável ou cabo conectado
- Conector encaixável M12 compatível com Flexi Loop (dependendo da variante)
- Faixa de resposta até 9 mm
- 2 ou 3 contatos
- Até o nível de desempenho PL e (EN ISO 13849)
- Sensores com conector encaixável ou cabo conectado
- Indicador LED de status (RE27)
- Conector encaixável M12 compatível com Flexi Loop (dependendo da variante)
- Uma saída segura pulsada para a conexão direta dos sensores a um controlador de segurança
- Grau de proteção IP 67 ou IP 69K
- Faixa de resposta até 15 mm
- Indicador LED de status
- Até o nível de desempenho PL e (EN ISO 13849)
- Possibilidade de conexão em série segura dos sensores
- Duas saídas de segurança OSSD para a conexão direta dos sensores a um controlador de segurança
- Faixa de resposta até 20 mm
- Indicador LED de status
- Até o nível de desempenho PL e (EN ISO 13849)
- Conector encaixável M12 compatível com Flexi-Loop