Contato
Feedback

Chaves de segurança eletromecânicas

Monitoramento comprovado com economia e confiabilidade

As chaves de segurança eletromecânicas monitoram barreiras de proteção física móveis de forma econômica e confiável. O portfólio contém três grupos de produtos: chaves de segurança, chave de segurança dobradiça e chave de segurança com atuador separado. Esta variação fornece soluções adequadas para aplicações diferentes. Em combinação com sens:Control – Soluções de controle seguras, a SICK oferece soluções completas e ideais a partir de uma só fonte.

Filtrar por:

9 resultados:

resultados 1 - 9 de 9

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Família de produtos i10P
Monitoramento de posição seguro e comprovado
  • Carcaça de plástico normalizada
  • Haste com rolete de plástico
  • 1 entrada de cabo M20 x 1,5
  • Elementos de comutação de ação lenta com três contatos
Família de produtos i10H
Monitoramento seguro de portas diretamente na dobradiça
  • Carcaça de plástico normalizada
  • Eixo sólido de aço inoxidável com Ø 10 mm
  • 1 entrada de cabo M16 x 1,5
  • Elemento de comutação de ação lenta com até três contatos
  • Ponto de comutação ajustável
  • Grau de proteção IP 67
Família de produtos i110P
Monitoramento de posição seguro e comprovado
  • Carcaça metálica normalizada
  • Haste com rolete de aço inoxidável
  • 1 entrada de cabo M20 x 1,5
  • Elemento de comutação de ação lenta ou rápida com até quatro contatos
Família de produtos i110R
Monitoramento de posição seguro e comprovado
  • Carcaça metálica normalizada
  • Alavanca oscilante de metal com rolete de plástico
  • 1 entrada de cabo M20 x 1,5
  • Elemento de comutação de ação lenta ou rápida com até quatro contatos
Família de produtos i10R
Monitoramento de posição seguro e comprovado
  • Carcaça de plástico normalizada
  • Alavanca oscilante com rolete de plástico
  • 1 entrada de cabo M20 x 1,5
  • Elemento de comutação de ação lenta com três contatos
Família de produtos i110S
Monitoramento de portas seguro e econômico com força de retenção
  • Carcaça metálica normalizada
  • Atuadores fixos ou móveis
  • Com entrada de cabo M20 x 1,5 ou conector encaixável M12 compatível com Flexi Loop (dependendo da variante)
  • Elementos de comutação de ação lenta com quatro contatos
  • Grau de proteção IP 67
Família de produtos i17S
Monitoramento de portas seguro e econômico com força de retenção
  • Carcaça de plástico compacta
  • Atuadores fixos ou móveis
  • 3 entradas de cabo M20 x 1,5
  • Elementos de comutação de ação lenta com três contatos
  • Grau de proteção IP 67
Família de produtos i16S
Monitoramento de portas seguro e econômico com força de retenção
  • Carcaça de plástico compacta
  • Atuadores fixos e móveis
  • Com entrada de cabo M20 x 1,5 ou conector encaixável M12 compatível com Flexi Loop (dependendo da variante)
  • Elementos de comutação de ação lenta com dois contatos
  • Grande força de retenção
  • Grau de proteção IP 67
Família de produtos i12S
Monitoramento de portas seguro e econômico com força de retenção
  • Carcaça em plástico esguia
  • Atuadores fixos e móveis
  • Com entrada de cabo M16 x 1,5 ou conector encaixável M12 compatível com Flexi Loop (dependendo da variante)
  • Elemento de comutação de ação lenta com até três contatos
  • Grau de proteção IP 67

resultados 1 - 9 de 9

Para cima