Contato
Feedback

Chaves de segurança sem contato

Soluções seguras – pouco desgaste e pouca manutenção

Chaves de segurança sem contato são a solução ideal quando a condução precisa da porta de proteção for difícil. No monitoramento seguro de portas ou no monitoramento seguro da posição, elas operam com pouco desgaste e pouca manutenção, podendo ser magnéticas, indutivas ou por meio de transponder.

mais

Interruptores de segurança indutivos

Monitoramento de posição seguro até PL e

Para o monitoramento de posição seguro, por exemplo, em veículos guiados automaticamente, as chaves de segurança indutivas compactas da SICK ocupam um papel decisivo. Elas são não somente pequenas e versáteis, mas também trabalham sem contato e, por isso, não se desgastam muito.

Seleção do produto

Monitoramento seguro de portas e abas

Soluções adequadas para sua aplicação

A proteção de máquinas pode ser variada: portas e abas são imprescindíveis e precisam ser monitoradas com segurança. Esta tarefa é melhor cumprida pelas chaves de segurança magnéticas ou por chaves de segurança com transponder com alta proteção contra manipulação e grandes tolerâncias em relação ao deslocamento da porta.

Seleção do produto

Conexão em série segura

Economia de tempo e de custos devido ao baixo trabalho de cabeamento

Para unir os equipamentos de proteção a máquinas, é utilizado um sensor em cascata. Ele reduz o número de entradas de segurança no comando e o serviço de cabeamento. Para máquinas compactas e módulos de máquinas combináveis, a SICK oferece soluções de simples a complexas.

mais
Chaves de segurança sem contato
Interruptores de segurança indutivos
Monitoramento seguro de portas e abas
Conexão em série segura

Selecione a sua solução

Aqui você pode encontrar os respectivos produtos ou famílias de produtos

Filtrar por:

318 resultados:

resultados 1 - 8 de 318

Dispositivos de comando de segurança
ES21
  • Parte do sistema: Elemento de comutação
  • Versão de montagem: Versão de montagem embutida
  • Número de contatos NF com abertura forçada: 2
  • Número de contatos NA: 0
  • Tecla de parada de emergência (com iluminação): Não
Detalhes
Comparar agora
Peça
Dispositivos de comando de segurança
ES21
  • Parte do sistema: Dispositivo completo
  • Versão de montagem: Versão de montagem externa
  • Número de contatos NF com abertura forçada: 2
  • Número de contatos NA: 1
  • Tecla de parada de emergência (com iluminação): Não
  • Colar de proteção: Não
  • Proteção contra obstrução: Sim
  • Inscrição “EMERGENCY STOP”: Não
Detalhes
Comparar agora
Peça
Dispositivos de comando de segurança
ES21
  • Parte do sistema: Tecla
  • Tecla de parada de emergência (com iluminação): Não
  • Colar de proteção: Não
  • Proteção contra obstrução: Sim
Detalhes
Comparar agora
Peça
Chaves de segurança sem contato
RE1
  • Systemteil: Sensor e atuador
  • Número de contatos NA: 1
  • Número de contatos NF: 1
  • Número de contatos de sinalização: 1
  • Tipo de conexão - detalhe: Cabo
  • Comprimento do cabo: 3 m
  • Conexão em série segura: Nenhum, apenas cabeamento individual (com diagnóstico)
  • Indicador do estado: Não
Detalhes
Comparar agora
Peça
Travas de segurança
i110 Lock
  • Princípio de travamento: Princípio de corrente de trabalho
  • Força de travamento Fmax: 2.500 N
  • Tipo de conexão - detalhe: Conector encaixável, M12, 8 pinos
  • Conexão em série segura: Com Flexi Loop (com diagnóstico)
  • Número de contatos NF com abertura forçada no monitoramento de travas: 1
  • Número de contatos NA no monitoramento de travas: 0
  • Número de contatos NF com abertura forçada no monitoramento de portas: 2
Detalhes
Comparar agora
Peça
Travas de segurança
i15 Lock
  • Princípio de travamento: Princípio de corrente de repouso
  • Força de travamento Fmax: 2.000 N
  • Tipo de conexão - detalhe: Entrada de cabo, M20 1 unid.
  • Conexão em série segura: Nenhum, apenas cabeamento individual (com diagnóstico)
  • Número de contatos NF com abertura forçada no monitoramento de travas: 1
  • Número de contatos NA no monitoramento de travas: 0
  • Número de contatos NF com abertura forçada no monitoramento de portas: 2
Detalhes
Comparar agora
Peça
Travas de segurança
i15 Lock
  • Princípio de travamento: Princípio de corrente de repouso
  • Força de travamento Fmax: 1.000 N
  • Tipo de conexão - detalhe: Entrada de cabo, M20 1 unid.
  • Conexão em série segura: Nenhum, apenas cabeamento individual (com diagnóstico)
  • Número de contatos NF com abertura forçada no monitoramento de travas: 1
  • Número de contatos NA no monitoramento de travas: 0
  • Número de contatos NF com abertura forçada no monitoramento de portas: 2
Detalhes
Comparar agora
Peça
Travas de segurança
MLP1
  • Tipo de conexão - detalhe: Cabo com conector M12, 5 pinos
  • Conexão em série segura: Nenhum, apenas cabeamento individual (com diagnóstico)
Detalhes
Comparar agora
Peça

resultados 1 - 8 de 318

Vantagens

Tarefas de segurança solucionadas por chaves de segurança

Onde é requerida segurança para homem e máquina, lá as chaves de segurança são imprescindíveis. Elas são utilizadas para a proteção de barreiras de proteção física móveis, a detecção de movimentos perigosos e a função de parada segura. Diferentes tarefas de segurança requerem diferentes chaves de segurança: chaves de segurança sem contato e chaves de segurança eletromecânicas, dispositivos de travamento de segurança bem como dispositivos de comando de segurança.

Ótima proteção contra manipulação, graças à tecnologia de transponder

Para a segurança de pessoas, a norma EN ISO 14119 define medidas de proteção contra manipulação que dependem do tipo e da codificação do dispositivo de travamento. Para evitar situações críticas que ocorrem em cada tentativa de manipulação em equipamento de proteção instalados em máquinas, é aplicada a tecnologia de transponder. Desta maneira, ficam excluídas medidas construtivas caras em máquinas.
Elevada proteção contra manipulação

Com a variante mais adequada da chave de segurança com tecnologia de transponder são atingidos diferentes níveis de codificação. Na codificação universal, todos os atuadores são aceitos, na codificação clara e permanente, é aceito somente o atuador previamente programado, e assim é atingido um nível de codificação aumentado.

Recomendação de produto STR1

Recomendação de produto TR110 Lock

Recomendação de produto MLP1

Dispositivos de travamento de segurança e chaves de segurança sem contato com tecnologia de transponder

A elevada proteção contra manipulação é atingida por uma codificação clara ou permanente da chave de segurança. Por isso, os fabricantes de máquinas podem dispensar medidas de montagem adicionais. O trabalho para uma montagem coberta da chave de segurança, uma montagem fora o alcance do operador ou um dispositivo de travamento adicional para uma verificação de plausibilidade podem ficar excluídos – isso economiza custos.

Recomendação de produto STR1

Recomendação de produto TR110 Lock

Chaves de segurança sem contato – soluções inteligentes, pouco desgaste e pouca manutenção

Chaves de segurança sem contato são adequadas quando a condução precisa do equipamento de proteção for difícil. Devido à sua estrutura de baixo desgaste e pouca manutenção, eles têm vida útil muito longa. Além disso, são insensíveis a choque e vibração e oferecem alta proteção contra manipulação. O portfólio se divide em três áreas: chaves de segurança magnéticas, com transponder e indutivas. Para cada princípio de sensor, estão disponíveis formas retangulares e formas cilíndricas.

Tarefas de chaves de segurança sem contato

Monitoramento seguro da posição

As chaves de segurança indutivas são especiais para o monitoramento de posição e de área seguro e simples. Elas monitoram peças móveis da máquina.

As chaves de segurança trabalham totalmente sem desgaste, sem atuadores especiais; a essência de seu princípio de funcionamento é que precisam detectar simplesmente um objeto metálico. Isso pode ser, por exemplo, uma peça metálica de uma máquina, que a chave de segurança detecta com precisão quando ela se encontra numa posição previamente definida. A multiplicidade de variantes possibilita a montagem em todos os tipos de máquinas.

Recomendação de produto IME2S

Proteção ao acesso segura

Máquinas e linhas de produção têm portas e abas que precisam ser protegidas. Uma proteção ao acesso ideal é realizada por meio de chaves de segurança sem contato, que oferecem alta tolerância em relação a deslocamentos da porta. As chaves de segurança magnéticas e as chaves de segurança magnéticas com transponder apresentam baixo desgaste, necessitam de pouca manutenção e oferecem alta proteção contra manipulação.

Recomendação de produto STR1

Dispositivos de travamento de segurança impedem a intervenção descontrolada

As chaves de segurança com travamento travam os equipamentos de proteção de modo seguro e impedem o acesso a áreas que estiverem protegidas com equipamentos de proteção. As chaves de segurança com travamento garantem: as pessoas não conseguem abrir os equipamentos de proteção enquanto as situações de risco – tais como movimentos de inércia de máquinas – ou processos de máquinas que não devem ser interrompidos, não tiverem sido finalizados.

Variantes de dispositivo de travamento de segurança

Dispositivos de travamento eletromagnéticos são a solução já estabelecida para aplicações que requerem alta e confiável força de fechamento e que não colocam altas exigências ao nível de desempenho ou à proteção contra manipulação.

Recomendação de produto i10 Lock

Um dispositivo de travamento de segurança magnético é uma solução eficiente para aplicações que requerem, adicionalmente à função de segurança, ainda uma proteção do processo. O dispositivo de travamento de segurança oferece alta segurança para o monitoramento da porta e, com o seu eletromagneto, faz com que a porta de proteção permaneça fechada e o processo de produção transcorra sem problemas.

Recomendação de produto MLP1

Os travamentos com monitoramento com transponder reúnem a alta e confiável força de fechamento com a elevada segurança da tecnologia com transponder – isso significa nível de desempenho e altíssima proteção contra manipulação.

Recomendação de produto TR110 Lock

Interconexão de equipamento de proteção por meio de sensor em cascata

Áreas da máquina diferentes necessitam de equipamentos de proteção diferentes. Todos eles visam o mesmo alvo: em caso de perigo ou de problemas, garantir a parada segura da máquina. Com a complexidade crescente, também aumentam as exigências à integração dos sensores de segurança na máquina. O grande desafio é interconectar todos os sensores de segurança também com segurança entre si. A solução da SICK: a conexão em série segura.

Variantes de sensor em cascata

Cabeamento rígido de sensores

Se estiverem em uso apenas poucos sensores e as exigências colocadas aos mesmos forem baixas, por exemplo, em raras atuações, os sensores podem ser unidos entre si por meio de contatos livres de potencial, via cabeamento rígido, numa conexão em série.

Recomendação de produto RE1

Sensor em cascata no armário de distribuição

Caso se queira economizar entradas de segurança com a conexão em série no controlador de segurança, porém não dispensar o diagnóstico, a conexão em série de chaves de segurança no armário de distribuição é uma solução adequada. As saídas de aviso podem ser conectadas individualmente, e as saídas de semicondutores podem ser avaliadas conjuntamente.

Recomendação de produto STR1

Conexão em série simples com distribuidor em T

A conexão em série em distribuidor em T é a solução para sensores como saídas de semicondutores. Este tipo oferece alta segurança e um cabeamento simples por meio de conector encaixável M12 e conector em T.

Recomendação de produto STR1

Conexão em série flexível com Flexi Loop

Uma solução flexível para sensor em cascata com até 32 sensores de segurança é o Flexi Loop − graças ao monitoramento individual até nível de desempenho e. O diagnóstico detalhado possibilita uma rápida eliminação de falhas. O cabeamento é simples, por meio da conectividade M12.

Recomendação de produto Flexi Loop

Downloads

Para cima