microScan3 Pro versions offer you a maximum of flexibility.
Objetos transparentes
Detecção de objetos transparentes como embalagens de plástico transparente, garrafas de vidro ou PET, ampolas, pipetas e filmes.
Objetos perfurados
Detecção segura de objetos perfurados como caixas gradeadas ou placas de circuito impresso.
Contraste, cor, luminescência, brilho
Detecção de diferentes propriedades ópticas de objetos como contraste, cor, luminescência, brilho e padrão.
Dimensões e perfis
A partir dos dados de suas medições, os sensores e sistemas medem as dimensões ou os perfis de objetos. Os resultados são disponibilizados no sistema de comando por meio de uma interface apropriada para processamento posterior.
Metal em área próxima
Detecção sem contato de objetos metálicos de qualquer tipo, feitos de aço, alumínio, latão, cobre ou outros metais. Distâncias de comutação de até 60 mm, inclusive em ambientes empoeirados, sujos ou molhados.
Ímãs
Detecção sem contato de ímãs permanentes através de materiais não magnetizados independentemente das condições ambientais.
Marcas de impressão e etiquetas
Detecção de marcas de impressão em filmes ou embalagens e na indústria gráfica. Detecção de etiquetas de material brilhante, metálico ou transparente sobre material portador branco, opaco ou colorido.
Posição do pistão
Detecção e determinação da posição do pistão do cilindro.
Acúmulo de pressão zero
Detecção e controle do fluxo de produtos sobre esteiras transportadoras.
Detecção de camadas duplas
Detecção de camadas duplas de diferentes materiais, por exemplo, papel sobre papel (detecção de folhas duplas), filme sobre filme ou placas de metais sobrepostas.
Detecção da borda anterior
Detecção da borda anterior de um objeto em movimento.
Estado completo e caixas vazias
Com base nos dados determinados no sensor ou no sistema, é detectado se as caixas ou os fardos estão completamente cheios ou ocupados. Do mesmo modo, os sensores ou os sistemas podem constatar se as caixas estão vazias e, por exemplo, se podem ser reaproveitadas.
Related blog posts
South african natural gas distributor counts on SICK flow meters
FLOWgate™: The gate to ultrasonic gas flow measuring devices from SICK
Continuous measuring even in the event of mains voltage failure with PowerIn Technology™
Innovation in natural gas distribution
SOCAR Turkey: Reliable and safe operation of CNG stations thanks to FLOWSIC500
microScan3 Core versions are ideal for stationary applications.