microScan3 Pro versions offer you a maximum of flexibility.
Dimensão, contorno, volume
Sensores calculam um dado quantitativo sobre dimensões de objetos e a precisão de formatação do objeto.
Temperatura
Quando se trata do monitoramento de estados operacionais na fabricação de instalações e máquinas ou do controle e regulagem de processos sensíveis: a detecção confiável e precisa da temperatura é de importância fundamental para muitos ramos da indústria. O portfólio de produtos em termômetros roscados e de encaixe, assim como comutadores térmicos da SICK, oferece soluções de elevada qualidade para a medição de temperatura de contato com líquidos e gases.
Pressão
Em muitas áreas da fabricação de instalações e máquinas, da indústria de produção, da fabricação de máquinas-ferramenta, tecnologia de processo, bem como na produção e enriquecimento de produtos alimentícios e doces, a medição da grandeza do estado da pressão ocupa um papel central. A SICK oferece um portfólio de transmissores de pressão e comutadores eletrônicos, que pode ser adaptado de modo ideal às exigências dos clientes, devido as possibilidades de configuração inteligentes e variadas.
Nível
Seja a medição do nível de enchimento, o registro do valor limite ou ambos combinados – a SICK oferece uma amplo pallet de soluções para o controle do processo, estoque ou proteção. De acordo com a situação de montagem, as características do meio e as condições ambientais, a SICK oferece sensores ideais com um único objetivo: processos eficientes. Para isso, a SICK desempenha o seu papel como fornecedor com know-how dos mais amplos portfólios de tecnologia. Isso abrange, por exemplo, sensores com eixo de radar guiado (TDR), aparelhos ultrassônicos, aparelhos baseados no princípio de vibração, bem como diversas tecnologias ópticas.
Distância
Produtos para medição de distância encontram-se nas seguintes áreas
Velocidade
Produtos para medição de velocidade encontram-se nas seguintes áreas
Concentração
Produtos para medição de concentrações de particulados e de gás encontram-se nas seguintes áreas
Vazão
Tecnologia de sensoriamento inovadora para medição da vazão, que liga processos de medição flexíveis de formas construtivas robustas do aparelho e conceitos de conexão econômicos a sistemas de hierarquia superior. Independentemente se é necessária a consulta da vazão com valores analógicos ou a detecção de quantidades com base na pesquisa por pulsos, os sensores de vazão da SICK trabalham de maneira segura e confiável com os mais variados meios, sob condições de processo difíceis e ambientes adversos. Tratando-se de líquidos ou de gases – o sistema de sensores de vazão da SICK é baseado em métodos de medição de tempo de percurso inovadores com tecnologia de ultrassom e de laser.
Related blog posts
South african natural gas distributor counts on SICK flow meters
FLOWgate™: The gate to ultrasonic gas flow measuring devices from SICK
Continuous measuring even in the event of mains voltage failure with PowerIn Technology™
Innovation in natural gas distribution
SOCAR Turkey: Reliable and safe operation of CNG stations thanks to FLOWSIC500
microScan3 Core versions are ideal for stationary applications.