Contato
Feedback

Portfólio de produtos

Mostrar tudo Ocultar tudo

Chaves de segurança

Quando for exigida a segurança de pessoas e máquinas, as chaves de segurança são imprescindíveis. Elas são empregadas para a proteção de barreiras de proteção física móveis, para a detecção de posição de movimentos perigosos e na função de parada segura. Nosso portfólio inclui chaves de segurança eletromecânicas e chaves de segurança sem contato, dispositivos de travamento de segurança e dispositivos de comando de segurança.

Em combinação com soluções de controle seguras, a SICK oferece soluções completas sob medida a partir de uma só fonte.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Cortina de luz de automação

O monitoramento bidimensional e a contagem são tarefas essenciais na automação. As cortinas de luz de automação da SICK são empregadas em uma variedade de soluções que englobam a detecção de objetos, pessoas e veículos, bem como o controle de presença e a verificação de saliências. Devido à diversidade das aplicações, uma única cortina de luz não é capaz de atender a todas essas exigências. Por isso, as cortinas de luz de automação da SICK oferecem um leque abrangente de opções quanto à altura de monitoramento, tamanho de carcaça, alcance e resolução, facilitando, assim, a integração.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Encoders

Percursos, posição, ângulo – na automação industrial, quando se trata de determinar com precisão uma posição, um encoder é a solução adequada. Isto também é válido para a medição de voltas e velocidade de rotação, velocidade e aceleração. Sistemas ópticos de alta resolução e encoders magnéticos robustos complementam-se perfeitamente, permitindo medições exatas nas mais diversas aplicações. Os encoders rotativos estão disponíveis como encoders incrementais e encoders absolutos. Na técnica de medição linear, estão disponíveis o encoder wire draw e o encoder linear com medida materializada.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Equipamentos de segurança optoeletrônicos

Os equipamentos de proteção optoeletrônicos constituem a primeira escolha para obter a máxima produtividade de máquinas e instalações. Ao contrário das grades e portas, eles não restringem o manuseio nem o transporte do material, permitindo uma melhor visão do espaço da máquina. O extenso portfólio cobre os requisitos de proteção de pontos de perigo, acessos e áreas de perigo de forma abrangente. Com a interface específica da SICK, podem ser formados sistemas completos harmonizados entre si.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Medidores de vazão de gás ultrassônicos

A SICK oferece soluções para os mais diversos setores de medição com diferentes medidores de vazão de gás ultrassônicos. Porém, uma coisa esses dispositivos têm em comum: a mais avançada tecnologia de ultrassom da SICK. Para aplicações de aferição obrigatória na indústria de gás natural, determinação do fluxo de volume em processos, monitoramento de emissões em instalações industriais, medição do fluxo em túneis e muito mais.

Mostrar tudo Ocultar tudo

sens:Control – Soluções de controle seguras

O design inteligente de máquinas tem como foco o aumento da produtividade, mas também oferece o máximo em qualidade e segurança: sens:Control – soluções de controle seguras da SICK cumprem essas exigências. O portfólio de produtos abrange conexão em série segura, controladores de segurança e relés de segurança. Os produtos convencem pela facilidade da colocação em operação, modularidade e integração ideal em processos de automação – para uma integração ótima entre homem e máquina.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Sensor de fibra óptica e fibras ópticas

Os sensores de fibra óptica são a solução ideal para instalações com espaço de montagem limitado ou para a detecção de objetos minúsculos. Em caso de demandas maiores, p. ex., quanto ao alcance, à resistência a temperaturas e materiais, ou à flexibilidade de montagem, a combinação inteligente do sensor com a fibra óptica oferecerá a solução perfeita. A SICK oferece um amplo leque de fibras ópticas com cabeçotes ópticos adaptados à aplicação, que satisfaz qualquer exigência.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Sensores de distância

Uma das tarefas mais importantes na produção industrial é a medição de distâncias. Devido à diversidade das aplicações, um único sensor não é capaz de atender universalmente a todas essas exigências. Para a medição de distâncias a SICK oferece um amplo portfólio de produtos para uma enorme diversidade de tarefas de medição. A optoeletrônica e o sistema de sensores de ultrassom servem como princípio de funcionamento para a medição da distância.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Sensores de guiamento de pista

O guiamento de pista é uma forma simples e econômica da navegação para veículos guiados automaticamente (AGV) e plataformas móveis. Neste processo, um sensor detecta e segue no veículo uma pista no piso e indica a diferença em relação ao comando do veículo. Dependendo dos requisitos, podem ser usados sensores de guiamento de pista magnéticos ou óticos.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Sensores de proximidade

Sensores de proximidade permitem uma detecção sem contato de uma variedade de objetos e meios. Os sensores de proximidade indutivos, capacitivos e magnéticos da SICK adequam-se perfeitamente às aplicações e às exigências industriais, oferecendo vida útil longa, extrema robustez, alta precisão e confiabilidade. Com inteligência e confiabilidade, a SICK soluciona tarefas de automação individuais e específicas do setor industrial.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Sensores de registro

A multiplicidade de aplicações em processos de produção automatizados, por exemplo, em máquinas de embalagem, coloca altas exigências ao sistema de sensores. Aplicações típicas são o registro de marcas de impressão, a detecção de etiquetas, bem como a distinção de superfícies coloridas em altas velocidades. Além disso, é possível detectar peças muito pequenas ou posicionar objetos com alta precisão. A SICK oferece um vasto programa de produtos em sensores de contraste, sensores de marca, de detecção de cores, de luminescência, de garfo e sensores array para solucionar essa grande variedade de tarefas.

Sensores fotoelétricos

Sensor Intelligence – com a utilização das mais avançadas tecnologias SIRIC® e de LED, estes sensores oferecem a mais alta segurança de operação, independente de quaisquer interferências concebíveis. As informações adicionais fornecidas pelos sensores podem ser utilizadas para simplificar os fluxos de produção.

A extensa linha de sensores ópticos traz soluções para a Tecnologia de automação no mundo inteiro, de forma eficiente e eficaz.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Sensores magnéticos de cilindros

Sensores de cilindros inovadores da SICK. Fácil manuseio, disponibilidade de uma saída analógica, excelentes propriedades de comutação, possibilidade de aplicação na indústria de alimentos e bebidas, suporte da mais avançada tecnologia IO-Link e opções de montagem versáteis graças à ampla oferta de adaptadores – todas essas funcionalidades tornam evidente a capacidade dos sensores magnéticos de cilindros da SICK de operar em qualquer lugar e sob quaisquer condições.

Mostrar tudo Ocultar tudo

SICK AppSpace

O Eco-System SICK AppSpace oferece a liberdade e a flexibilidade de atender aos requisitos específicos do cliente com Apps de sensor personalizadas. Isto possibilita soluções totalmente novas e adaptativas na automação industrial. Os dispositivos programáveis formam o hardware. As Softwaretools SICK AppStudio e SICK AppManager servem para o desenvolvimento e administração das Sensor-Apps. O SICK AppSpace Developers Club oferece suporte e promove a conectividade dos desenvolvedores.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Sistema de sensores inercial

Na automatização de sequências, principalmente nas aplicações móveis, o conhecimento da posição dos objetos é imprescindível. A SICK oferece neste setor uma ampla gama de sensores inerciais. O portfólio de produtos inclui desde ao sensores de inclinação estáticos aos dinâmicos comuns, que fornecem sempre uma informação precisa, mesmo nas aplicações aceleradas.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Sistemas de Motor-Feedback

Antigamente eram necessários três sensores para a comutação e a medição da posição e do número de rotações, hoje, os sistemas de Motor-Feedback da SICK oferecem essas funções em um único dispositivo. Uma interface mecânica uniforme permite uma alta flexibilidade. Esses sistemas também estabelecem padrões em termos de interfaces elétricas, como a HIPERFACE® e a HIPERFACE DSL®, para atender a requisitos importantes como resistência térmica, alta resolução e concepção multivolta. A certificação SIL2 possibilita a implementação da Diretriz de Máquinas segundo a EN ISO 13849.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Soluções de análises

As soluções de análises da SICK oferecem conceitos sustentáveis para tarefas de medição na técnica de medição de emissões e processos. Áreas de aplicação típicas são as medições de emissões e processos em centrais elétricas, incineradoras de resíduos, fábricas de cimento e na indústria química.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Soluções de identificação

A base para a rastreabilidade dos produtos e a proteção contra pirataria de produtos é uma confiável identificação automática. A SICK oferece os três principais leitores industriais de tecnologia de identificação: scanner a laser para códigos 1D, leitor de códigos baseado em imagem para códigos 1D e 2D e leitores RFID. As interfaces montadas permitem a integração em todas as redes industriais. Inteligentes funcionalidades de conforto facilitam a colocação em operação.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Soluções de medição e detecção

A técnica de medição laser LiDAR (Light Detection and Ranging) oferece soluções para um grande espectro de aplicações. Os dados dos contornos bidimensionais ou multidimensionais detetados podem ser processados tanto a nível externo como interno. A técnica perfeita para aplicações na área interna e externa, como para a proteção contra colisão em portos, para a classificação no trânsito, detecção na automação de edifícios ou determinação da posição na navegação.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Soluções de sistema

Para a realização das nossos soluções de sistema para a automação de processos, logística e fábricas, nós usamos componentes com tecnologia de ponta. A nossa gama de serviços inclui desde a ideia e a consultoria até a realização e o serviço pós-vendas local.

A alta qualidade dos nossos componentes e a motivação e experiência de nossos colaboradores garantem o que o nome SICK promete: soluções excelentes para trabalhos sofisticados.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Soluções e sistemas de segurança

Para proteção de máquinas e instalações, a SICK oferece, além dos confiáveis componentes de segurança, os serviços voltados para a solução, como sistemas de segurança certificados e prontos para a montagem. Para a realização dos seus projetos, os proprietários das instalações podem confiar nos especialistas sobre segurança da SICK e obter soluções de segurança completas e econômicas de uma única fonte.

Mostrar tudo Ocultar tudo

Vision

As soluções Vision são ideais para tarefas de verificação e medição automatizadas. As câmaras 2D e 3D Vision da SICK são adequadas a uma grande amplitude de aplicações, nas quais se mede, localiza, verifica e identifica. Os nossos produtos Vision estão preparados para ambientes industriais e foram desenvolvidos com uma experiência de mais de 60 anos no setor dos sensores industriais.

Para cima