Acessórios
Sistemas de fixação

BEF-KH-W12
2013285
Peça
Copy shortlink
    • Dados técnicos
      Grupo de acessóriosSuportes de fixação e alinhamento
      Família de acessóriosSuportes tipo grampo
      Adequado paraW11-2, W12-3
      MaterialAlumínio (eloxado)
      Itens fornecidosIncl. material de fixação
      DescriçãoSuporte tipo grampo dupla para montagem tipo cauda de andorinha
    • Classificações
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Desenhos técnicos

    BEF-KH-W12
    Desenho dimensional
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo