Colunas para barreiras de luz de segurança multifeixes
Colunas com espelhos individuais
PM3S13-00430040
1040626
Copy shortlink
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Peças de reposição
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
Características
Modelo | Colunas de espelho com espelhos individuais ajustáveis |
Adequado para | Barreiras de luz de segurança multifeixes |
Adequada para número de feixes | 4 |
Adequada para distância entre feixes | 300 mm |
Tipo de deflexão | Horizontal |
Dados mecânicos
Número de espelhos | 4 |
Comprimento do espelho | 90 mm |
Largura do espelho | 100 mm |
Altura da coluna | 1.285 mm |
Altura do primeiro feixe acima do solo | 300 mm |
Desenho dimensional | | L1 | 300 mm | L2 | 300 mm | L3 | 300 mm | L4 | 300 mm | L5 | 1.285 mm |
|
Peso | + 8.800 g |
Classificações
ECl@ss 5.0 | 27279203 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279203 |
ECl@ss 6.0 | 27279203 |
ECl@ss 6.2 | 27279203 |
ECl@ss 7.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.1 | 27279203 |
ECl@ss 9.0 | 27273601 |
ECl@ss 10.0 | 27273601 |
ECl@ss 11.0 | 27273601 |
ECl@ss 12.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
UNSPSC 16.0901 | 39111609 |
Desenhos técnicos
Desenho dimensional Para inversão horizontal do feixe. Observar a redução do alcance!
-
-
-
-
-
Aguarde um momento, por favor...
Sua solicitação está sendo processada e pode demorar alguns segundos.