Eficiência em instalações de produção e logística

Inteligência que convence – deTem4 A/P

Para atingir uma alta eficiência em instalações de produção e, ao mesmo tempo, preservar a flexibilidade, esse é um desafio. deTem4 A/P soluciona este problema e proporciona uma rápida colocação em operação. A barreira de luz de segurança multifeixes proporciona uma proteção ao acesso eficiente e uma distinção segura entre homem e material.

Seleção do produto

Seguros, inteligentes eficientes

Automatização com sensores de segurança inteligentes

Pela comunicação eficiente, os sensores inteligentes da SICK permitem processos estáveis bem como flexibilidade e transparência. Adicionalmente, você recebe via IO-Link informações constantes sobre o status de seus dispositivos, otimizando o diagnóstico e aumentando a disponibilidade das instalações. Para você, isso significa: mais flexibilidade e melhor planejamento da manutenção do sistema.

Mais

Seguros em lavadores de alta pressão

Seguros na área de alimentos e bebidas

Os processos higienicamente seguros de embalagem e limpeza requerem barreiras de luz de segurança que cumpram requisitos muito diferenciados. No caso da produção e no processamento de alimentos, as barreiras de luz cumprem os padrões de higiene requeridos e convencem pela sua vedação. A SICK oferece barreiras de luz de segurança produzidas com material robusto e de fácil limpeza, que atendem as exigências do grau de proteção IP69K.

Mais

Colunas de espelho e de dispositivo

Acessório inteligente para proteção do acesso e de áreas

É desse modo que você trabalha de modo rápido e a baixos custos: as colunas de dispositivo da SICK podem ser montadas de modo simples e estável por aparafusamento no piso. Com menos barreiras de luz de segurança ativas e colunas de espelho rapidamente instaladas, pode ser realizada uma proteção multilateral.

Mais
Eficiência em instalações de produção e logística
Seguros, inteligentes eficientes
Seguros em lavadores de alta pressão
Colunas de espelho e de dispositivo

Selecione a sua solução

Aqui você pode encontrar os respectivos produtos ou famílias de produtos

Filtrar por:

334 resultados:

resultados 1 - 8 de 334

Colunas para barreiras de luz de segurança multifeixes
Colunas com espelhos individuais
  • Modelo: Colunas de espelho com espelhos individuais ajustáveis
  • Adequado para: Barreiras de luz de segurança multifeixes
  • Adequada para número de feixes: 2
  • Adequada para distância entre feixes: 600 mm
  • Altura da coluna: 985 mm
  • Altura do primeiro feixe acima do solo: 300 mm
  • Tipo de deflexão: Horizontal
Detalhes
Comparar agora
Peça
Colunas para barreiras de luz de segurança multifeixes
Colunas com espelhos individuais
  • Modelo: Colunas de espelho com espelhos individuais ajustáveis
  • Adequado para: Barreiras de luz de segurança multifeixes
  • Adequada para número de feixes: 4
  • Adequada para distância entre feixes: 300 mm
  • Altura da coluna: 1.285 mm
  • Altura do primeiro feixe acima do solo: 300 mm
  • Tipo de deflexão: Horizontal
Detalhes
Comparar agora
Peça
Barreiras de luz de segurança de feixe único
L25
  • Nível de segurança: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnóstico, Comunicação Eficiente, Smart Task
  • Alcance: 20 m
  • Emissor de luz: LED
  • Tipo de luz: Infravermelho próximo (NIR), invisível
  • Material da carcaça: VISTAL®
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 4 pinos
  • IO-Link: Sim
Detalhes
Comparar agora
Barreiras de luz de segurança de feixe único
L25
  • Nível de segurança: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnóstico, Comunicação Eficiente, Smart Task
  • Alcance: 20 m
  • Emissor de luz: LED PinPoint
  • Tipo de luz: Luz vermelha visível
  • Material da carcaça: VISTAL®
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 4 pinos
  • IO-Link: Sim
Detalhes
Comparar agora
Barreiras de luz de segurança de feixe único
L26
  • Nível de segurança: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnóstico, Comunicação Eficiente, Smart Task
  • Alcance: 50 m
  • Emissor de luz: LED PinPoint
  • Tipo de luz: Luz vermelha visível
  • Material da carcaça: VISTAL®
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 4 pinos
  • IO-Link: Sim
Detalhes
Comparar agora
Barreiras de luz de segurança de feixe único
L26
  • Nível de segurança: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnóstico, Comunicação Eficiente, Smart Task
  • Alcance: 50 m
  • Emissor de luz: LED
  • Tipo de luz: Infravermelho próximo (NIR), invisível
  • Material da carcaça: VISTAL®
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 4 pinos
  • IO-Link: Sim
Detalhes
Comparar agora
Barreiras de luz de segurança multifeixes
deTem
  • Variante deTem: deTem4 LT Muting A/P
  • Princípio de funcionamento: Ativo/passivo
  • Nível de segurança: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Alcance: 3,2 m
  • Número de feixes: 4
  • Distância entre feixes: 300 mm
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 8 pinos
  • Tampa terminal com LED integrado: Sim
Detalhes
Comparar agora
Barreiras de luz de segurança multifeixes
deTem
  • Variante deTem: deTem4 LT Muting A/P
  • Princípio de funcionamento: Ativo/passivo
  • Nível de segurança: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Alcance: 3,2 m
  • Número de feixes: 4
  • Distância entre feixes: 300 mm
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 8 pinos
  • Tampa terminal com LED integrado: Sim
Detalhes
Comparar agora

resultados 1 - 8 de 334

Vantagens

Processos perfeitos com barreiras de luz de segurança

Na proteção confiável de grandes acessos, são utilizadas barreiras de luz de segurança. Elas propiciam etapas de produção sem problemas e oferecem amplas possibilidades de diagnóstico. Isso aumenta a sua produtividade na proteção ao acesso e no monitoramento de entradas e saídas de tráfego. Os componentes de conexão padronizados facilitam enormemente a montagem e a colocação em operação das barreiras de luz de segurança.
Simplesmente compacto

As barreiras de luz de segurança de feixe único são especialmente compactas. Por isso, são utilizadas para a proteção de portões rolantes e para a proteção contra colisão. As barreiras de luz de segurança permitem um alcance de até 70 m e são muito robustas contra influências externas. A função BluePilot auxilia você a realizar um simples rápido alinhamento dos sensores.

Recomendação de produto L25

Recomendação de produto L26

Recomendação de produto WSU/WEU26-3

Flexivelmente monitorado

As barreiras de luz de segurança multifeixes são especialmente flexíveis. Graças à configuração de todas as funções e dos LEDs de status integrados, nada impede a sua rápida colocação em operação e seu alinhamento. O amplo espectro de funções e alcances bem como possibilidades de diagnóstico bem abrangentes, oferecem a você uma alta flexibilidade na escolha da solução certa.

Recomendação de produto deTem

Convincente na simplicidade

A integração e a colocação em operação rápidas e a análise de causas simplificada em caso de erro aumentam nitidamente a produtividade de sua instalação. Essas possibilidades estão reunidas nas barreiras de luz de segurança da SICK. O que isso representa para você? Menos tempos de imobilização e processos contínuos. Isto economiza tempo e dinheiro.
Começar diretamente

A sua colocação em operação é facilitada pela carcaça padronizada das barreiras de luz de segurança multifeixes. O conector de encaixe seguro M12 bem como os sistemas de fixação padronizados ajudam a reduzir os trabalhos de montagem.

Recomendação de produto deTem

Fácil de integrar

As barreiras de luz de segurança de feixe único e a barreira de luz de segurança multifeixes deTem oferecem a você alta flexibilidade no design da máquina. Pelo seu modelo compacto, elas podem ser integradas facilmente em diferentes máquinas e se ocultam em lacunas muito pequenas.

Recomendação de produto L25

Recomendação de produto deTem

Convincente na avaliação

A comunicação eficiente via IO-Link possibilita uma integração rápida dos dispositivos em sua rede. O cerne do processo de eliminação de falhas é um diagnóstico simples e rápido via IO-Link e a comunicação por campo de proximidade em tempo real. Com ajuda do App SICK Safety Assistant gratuito, você pode ler os dados de configuração e diagnóstico simplesmente pelo smartphone.

App SICK Safety Assistant

Quando as influências externas não exercem efeito

Particulados, sujeira, água, produtos de limpeza e atmosferas explosivas – em suas áreas de aplicação, as barreiras de luz de segurança precisam suportar muitas influências. Esses fatores se deparam com os graus de proteção IP65, IP66, IP67 e IP69K das barreiras de luz de segurança bem como com a sua vedação e com os materiais inovadores e apropriados da carcaça.
Vedação sem lacunas

As barreiras de luz de segurança podem ser limpas rapidamente e têm vida longa. O grau de proteção IP69K significa vedação eficaz contra a infiltração de influências prejudiciais como sujeira, particulados e água na carcaça do sensor.

Recomendação de produto deTem

Recomendação de produto L25

Recomendação de produto L26

Explosivamente carregáveis

Ambientes especiais, tais como áreas com risco de explosão, requerem carcaças robustas, confiáveis e resistentes a explosão de acordo com os padrões de segurança internacionais. Para essa finalidade, a SICK oferece barreiras de luz de segurança que cumprem os requisitos das categorias de dispositivos ATEX 3GD e 2GD.

Recomendação de produto deTem

Duras como aço

Com a robusta e patenteada carcaça VISTAL®, as barreiras de luz de segurança da SICK oferecem alta proteção contra influências externas. Isso aumenta a segurança do processo e a disponibilidade da instalação. A alta resistência mecânica é atingida por um plástico reforçado com fibra de vidro: altamente robusto e resistente à flexão e a produtos químicos.

Recomendação de produto L25

Recomendação de produto L26

Detectar materiais com segurança – proteger pessoas

Experimente o fluxo de material contínuo sobre esteiras transportadoras: graças à transposição temporária de uma barreira de luz de segurança multifeixes com ajuda de muting. Em processos logísticos, geralmente o material precisa ser transportado para dentro ou para fora de uma área de perigo. O manuseio de material seguro e a proteção de seu operador são asseguradas pela distinção segura entre homem e material.

Recomendação de produto M4000 Advanced

Recomendação de produto M4000 Advanced A/P

Muting fácil de implementar

Muting inclusive

A barreira de luz de segurança multifeixes deTem4 LT Muting A/P auxilia você na instalação simples e na rápida colocação em operação. Os sensores de muting já vêm previamente regulados e alinhados pela fábrica. Em aplicações com sistema transportador de paletes automatizados, eles permitem uma distinção segura entre homem e material.

Recomendação de produto deTem

Proteção ao acesso e muting – tudo em um

Na proteção ao acesso, o sistema ativo-passivo deTem4 A/P proporciona alta flexibilidade e disponibilidade. Para um monitoramento seguro de entradas e saídas de tráfego, o alcance que chega até 8 m e o número de feixes podem ser ajustados a diferentes exigências: simplesmente escolha entre os diferentes tipos de sensores de muting.

Recomendação de produto deTem

Combinar com inteligência com colunas de espelho e colunas de dispositivo

Onde as barreiras de luz se deparam com limites nas possibilidades de montagem e na proteção do dispositivo, lá são utilizadas as colunas de espelho e colunas de dispositivo. Para uma proteção multilateral em centros de usinagem ou em comportas de material com apenas um par de sensores, as colunas de dispositivo, em combinação com colunas de espelho, são a solução ideal para desviar os feixes de luz. Eles reúnem a forma construtiva compacta e robusta com estabilidade muito alta. Além disso, são de uso universal e não necessitam de cabeamento adicional.

Recomendação de produto colunas de dispositivo com ranhuras externas

Recomendação de produto colunas com espelhos individuais

Downloads