Vista geral
Alta eficiência e máxima disponibilidade sem o uso de um PC
A barreira de luz de segurança multifeixes M4000 Standard é a solução para proteções de acessos unilaterais ou multilaterais. O amplo alcance aliado às funções abrangentes asseguram eficiência e máxima disponibilidade nas proteções de acesso. As funções são de fácil compreensão e podem ser ajustadas diretamente no dispositivo por meio das teclas de configuração. As informações de status e outras funções integradas permitem uma rápida colocação em operação, evitando imobilizações desnecessárias da máquina. Graças ao conceito modular, é possível conjugar as propriedades do dispositivo de forma específica aos requisitos e obter uma alta segurança de máquinas. Espelhos defletores separados possibilitam o arranjo flexível dos campos de proteção, evitando custos adicionais. Complementado pelos dispositivos sens:Control, além de acessórios e conceitos de assistência técnica, esse portfólio de produtos oferece um pacote geral de soluções adequadas à indústria.
Em síntese
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Carcaça robusta com 3 ranhuras de montagem
- Grande alcance de até 70 m
- Controle dos contatores (EDM), bloqueio de nova partida e saída de aviso
- Conectores M12 padronizados
- Indicador de 7 segmentos
- Teclas de configuração para o ajuste no dispositivo
- Auxílio de alinhamento a laser, LEDs e interface AS-i integrados opcionalmente