Barreiras de luz de segurança multifeixes
M4000 Advanced

Inteligente e eficiente: conexão dos sinais de muting diretamente no local

Seu proveito

  • A ampla variedade de alcances permite a padronização de um dispositivo para a respectiva aplicação
  • Capacidade de resistência e uma construção robusta asseguram uma elevada disponibilidade da instalação, mesmo em condições ambientais especiais
  • Ranhuras de montagem presentes em três lados da carcaça conferem grande flexibilidade à montagem e facilitam a integração à máquina
  • A simplicidade de uso das interfaces e elementos indicadores para o cliente facilita a colocação em operação e a manutenção
  • Para o muting de 2 e 4 sensores, a conexão local dos sinais de muting reduz significativamente a complexidade de cabeamento, simplificando a colocação em operação e a manutenção
  • Tempos de inatividade reduzidos graças a LEDs visíveis de todos os ângulos, indicações de diagnóstico e memória de configuração presentes no dispositivo de comutação de muting UE403

Vista geral

Inteligente e eficiente: conexão dos sinais de muting diretamente no local

Junto com o dispositivo de comutação de muting UE403, a barreira de luz de segurança multifeixes M4000 Advanced forma uma solução eficiente para aplicações de muting convencionais envolvendo o transporte automático de material. A configuração fácil através do PC e a conexão local dos sinais de muting oferecem o máximo em disponibilidade. Acessórios inteligentes e diferentes adaptadores de fixação conferem flexibilidade à montagem. Funções integradas, bem como informações de status e diagnóstico, asseguram uma rápida colocação em operação, evitando imobilizações desnecessárias da máquina. Graças ao conceito modular, é possível conjugar as propriedades do dispositivo de forma específica aos requisitos e obter uma alta segurança de máquinas economicamente viável. Complementado pelos dispositivos sens:Control, além de acessórios e conceitos de assistência técnica, esse portfólio de produtos oferece um pacote geral de soluções adequadas à indústria.

Em síntese
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Carcaça robusta com 3 ranhuras de montagem
  • Grande alcance de até 70 m
  • Controle dos contatores (EDM), bloqueio de nova partida, saída de aviso, interface SDL
  • Muting em combinação com o dispositivo de comutação de muting UE403
  • Indicador de 7 segmentos
  • Configuração e diagnóstico através do PC
  • Auxílio de alinhamento a laser e LEDs integrados opcionalmente

 

Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Aumente a sua produtividade – com Safety Solutions da SICK

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Nível de segurançaTipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Alcance70 m
    Número de feixes2 ... 8
    Distância entre feixes220 mm ... 600 mm
    Auxílio de alinhamento a laser integrado– / ✔
    Tampa terminal com LED integrado– / ✔
    Grau de proteçãoIP65
    Temperatura ambiente de funcionamento–30 °C ... +55 °C
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads