Nota:
Certificados e outros downloads podem ser consultados nos componentes unidade ativa M4M-ZA04300D20 (1096014) e sensores de muting GL6-P0311S94 (1102710) fornecidos junto.
Braço de muting para a unidade ativa com sensores de muting e cabo montados
Braço de muting para a unidade passiva com refletores montados
4 suportes FlexFix
Indicação de segurança
Instruções de montagem
Manual de instruções para download
Características de segurança
Tipo
Tipo 4 (IEC 61496-1)
Nível de integridade de segurança
SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (IEC 62061)
Categoria
Categoria 4 (ISO 13849-1)
Performance Level
PL e (ISO 13849-1)
PFHD (probabilidade média de uma avaria perigosa por hora)
6,8 × 10-9
TM (duração de uso)
20 anos (ISO 13849-1)
Estado seguro em caso de erro
Pelo menos um OSSD encontra-se no estado LOW.
Funções
Modo de proteção
✔
Codificação de feixe
✔
Bloqueio contra rearme
✔
Diferenciação entre pessoas e material (Muting)
✔
Tipo de distinção entre homem e material
L-Muting direito
Liberação de muting C1
✔
Monitoramento da simultaneidade
✔
Monitoramento do tempo total de muting
✔
Monitoramento do intervalo do sensor
✔
Muting com sobreposição
✔
Monitoramento de descarga
✔
Fim de muting por meio de BWS
✔
Interfaces
Conexão do sistema
Conector macho M12, 8 pinos
Conexão para Reset/botão de sobreposição
Conector fêmea M12, 5 pinos
Conexão para sensor de muting
2 x conector fêmea, M12, 5 pinos
Modo de configuração
Por conexão cabeada
Elementos de sinalização
LEDs
Auxílio para alinhamento
Qualidade do alinhamento com LEDs de diagnóstico
Tampa terminal com LED integrado
✔
Saída de aviso (ADO)
✔
Near Field Communication (NFC)
✔
Dados elétricos
Classe de proteção
III (IEC 61140) 1)
Tensão de alimentação UV
24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) 2)
Ondulação residual
≤ 10 % 3)
Consumo de energia típico
7 W (DC)
Saídas de comutação (OSSDs)
2 semicondutores PNP, à prova de curto-circuito, com monitoramento de circuitos cruzados 4)
Status Ligado, tensão de comutação HIGH
24 V CC (UV – 2,25 V CC ... UV)
Status Desligado, tensão de comutação LOW
≤ 2 V DC
Capacidade de corrente por OSSD
≤ 500 mA
Saída de aviso (ADO)
Semicondutor PNP, à prova de curto-circuito 4)
Tensão de saída HIGH (ativo)
≥ UV – 3 V
Tensão de saída LOW (inativo)
Alta resistência ôhmica
Capacidade de corrente
≤ 100 mA
1) Tensão de proteção baixa e segura SELV/PELV.
2) A alimentação externa tem que suportar uma falha de rede, por curto tempo, de 20 ms, de acordo com a norma EN 60204-1. Fontes de alimentação adequadas podem ser adquiridas como acessório junto à SICK.
3) Dentro dos limites de UV.
4) Aplica-se a tensões na faixa entre –30 V e +30 V.