Aumente a produtividade na proteção ao acesso e no monitoramento de entradas e saídas de tráfego com muting, com base no processamento de dados de sensores
Minimize o seu trabalho de instalação e beneficie-se da implementação padronizada da deTem no design de suas máquinas
Aproveite as vantagens de um alinhamento rápido e simples de dispositivos
Economize tempo e custos graças à colocação em operação e configuração simples
Também para o caso de ambientes adversos você pode confiar na deTem
A barreira de luz de segurança multifeixes deTem oferece alta flexibilidade e eficiência na proteção ao acesso bem como no monitoramento de entrada e saída de tráfego com muting. A deTem tem uma carcaça compacta e se destaca não somente por suas funções inteligentes, mas também por opções de diagnóstico inovadoras. Estas proporcionam alta disponibilidade da máquina e possibilitam uma otimização do processo. O design da carcaça e a conectividade são padronizados e, por isso, reduzem o trabalho de instalação. Com esta padronização, inúmeros acessórios SICK são compatíveis com a deTem. Adicionalmente, a SICK dispõe de variantes da deTem para áreas com risco de explosão e para aplicações que requerem o grau de proteção IP69K.
Em síntese
Smart Sensor: dados de diagnóstico via IO-Link ou NFC e SICK Safety Assistant App
Auxílio do alinhamento integrado com LEDs de status diretamente no dispositivo
Configuração de todas as funções sem software
Variantes para áreas com risco de explosão bem como no grau de proteção IP69K
 
The SICK Safety Assistant app enables comprehensive condition diagnostics of your safety sensors easily on site. The app also helps configure your sensors.
Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.
Solução inteligente – desde a conexão até o uso de dados
Seja na intralogística, na produção de bens de consumo, na fabricação de máquinas ou em outras áreas: onde barreira de luz de segurança multifeixes fornecem dados relevantes para o processo, lá os processos produtivos podem ser estruturados de modo muito mais eficiente. Assim também com os produtos inteligentes deTem, que permitem a otimização do processo em tempo real com suas funções de diagnóstico inovadoras. Além disso, os produtos deTem podem ser conectados, alinhados e configurados de modo rápido e simples e implementados no projeto de sua máquina.
Comunicação por campo de proximidade e IO-Link: estas tecnologias inovadoras auxiliam para uma rápida configuração e um diagnóstico abrangente
Extremamente prática para o usuário é a indicação de alinhamento e status integrada, com LEDs de status multicoloridos e um LED top
Carcaça, conexões e acessórios são padronizados em todas as variantes deTem bem como deTec
Inteligente, rápido e de futuro seguro: para processos produtivos perfeitos
Flexibilidade que impressiona: deTem A/P
Com a série deTem A/P você permanece flexível em sua proteção ao acesso ou aplicação de muting. A barreira de luz consiste em duas partes, sendo que “A” representa a parte ativa e “P” a passiva. Na parte ativa estão alojadas numa carcaça compacta padronizada a unidade emissora e receptora. A parte passiva sem cabo – a unidade de conversão – reduz os serviços de cabeamento e instalação para um mínimo, aumentado assim a eficiência de custos. Especialmente inovador é o lado passivo em seu design tipo cetro. Com ele é possível atingir um alcance de até 8 m, pois inverte o jato de luz da unidade emissora e o conduz de volta à unidade receptora por meio de prismas.
deTem Core A/P é a variante especialmente econômica para uma proteção ao acesso simples até 8 m.
Extraordinariamente flexível e inteligente é a deTem4 A/P: ela proporciona acessos seguros e o fluxo de material ininterrupto com um muting de 2 sinais. Com IO-Link os dados podem ser lidos em tempo real.
Instalar, conectar e começar – deTem4 LT Muting A/P é a solução plug and play para a distinção segura entre homem e material em sistemas transportadores de paletes automatizados.
Baixo custo de instalação e sob medida para sua aplicação
Para ambientes específicos: variantes especiais da deTem
As exigências a barreiras de luz de segurança multifeixes são variadas, dependendo do ramo. Por exemplo, na produção no processamento de alimentos, elas precisam cumprir padrões de higiene. Em áreas com risco de explosão, pelo contrário, as barreiras de luz de segurança multifeixes precisam cumprir as normas de proteção contra explosão, por exemplo, no que se refere a uma robustez especialmente alta. Por isso, a SICK desenvolveu diversas variantes deTem que correspondem as exigências correspondentes aos diferentes ramos de atividade, e que oferecem sempre um máximo de flexibilidade e produtividade.
Proteção ao acesso para áreas com altos padrões de higiene é dada pelas variantes IP69K: as carcaças das barreiras de luz são fáceis de limpar e consistem de plástico compatível com alimentos e de aço inoxidável
Para a zona 1 e 21: deTem4 Core Ex em invólucro à prova de explosão completamente montada bem como encapsulada à prova de pressão (Ex II 2GD).
Para a zona 2 e 22: variantes deTem Ex II 3GD com robustez mecânica especial.
Para exigências individuais de seu ramo de atividade: proteções confiáveis para ambientes específicos