Vista geral
Construção robusta para uma alta resistência sob condições ambientais extremas
A barreira de luz de segurança WSU/WEU26-3 destina-se à proteção do acesso a uma área de perigo em máquinas ou instalações. É constituída de um emissor e um receptor providos da função de autoteste, os quais são montados fixamente na área de acesso e com a distância de segurança necessária até o ponto de perigo mais próximo, emitindo um sinal de desligamento à máquina ou à instalação em caso de interrupção do feixe de luz.
Em síntese
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Construção robusta
- Possibilidades de uso universais
- Alcances de até 70 m
- Saídas de relé
- Aquecimento do vidro frontal