Vista geral
Sistema completo com alta disponibilidade e tempos de resposta curtos
O sistemas L4000 é constituído de um analisador de segurança UE401 e barreiras de luz de segurança, sendo que o primeiro estabelece a conexão entre as barreiras de luz de segurança e o comando da máquina. O sistema permite a conexão de até 4 pares de sensores (combinação emissor/receptor) ou de até 8 pares de sensores em cascada. O estado operacional é indicado localmente por LEDs coloridos. Para a rápida visualização do diagnóstico, as mensagens de status e de erros podem ser indicadas no visor de 7 segmentos do analisador de segurança UE401. A possibilidade de conectar até 8 pares de sensores e selecionar os alcances de acordo com a demanda, a aptidão para aplicações em exteriores e o uso de espelhos defletores permitem também a solução de tarefas de proteção complexas.
Em síntese
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), somente em combinação com o UE401
- Sensores M18 pequenos com alcances de até 10 m
- Sensores M30 compactos com alcances de até 60 m
- Grau de proteção IP 67
- Faixa de temperatura –20 °C ... 55 °C
- Analisador compacto (22,5 mm) com controle dos contatores (EDM) e bloqueio de nova partida
- Rápido tempo de resposta de no máx. 30 ms
- Até 8 sensores podem ser conectados em cascata