Barreiras de luz de segurança de feixe único
L41

Uso universal até o tipo 4 com soluções de controle seguras da SICK

Seu proveito

  • Fácil integração graças aos modelos de construção pequenos e compactos
  • Economia de custos graças à possibilidade de conexão direta a um controlador seguro
  • A flexibilidade na integração dos dispositivos possibilita a implementação de proteções de acesso individuais
  • Ideal para condições ambientais extremas como calor, frio ou umidade

Vista geral

Uso universal até o tipo 4 com soluções de controle seguras da SICK

A barreira de luz de segurança de feixe único L41 é constituída de um emissor e um receptor. A entrada de teste do emissor possibilita uma verificação direta da função. Em combinação com uma unidade de avaliação, é possível atingir o nível de desempenho PL e de acordo com a EN ISO 13849 ou o tipo 4 de acordo com a IEC 61496. Unidades de avaliação apropriadas são, por exemplo, o Flexi Classic ou o Flexi Soft. O estado operacional é indicado localmente por LEDs coloridos. O alcance necessário pode ser escolhido com diversas versões de dispositivo, sendo que todas elas são apropriadas para aplicações em condições ambientais difíceis, permitindo também a realização de tarefas de proteção complexas através do uso de espelhos defletores.

Em síntese
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), somente em combinação com um equipamento de teste apropriado, p. ex., Flexi Classic ou Flexi Soft
  • Sensores M18 pequenos com alcances de até 10 m
  • Sensores M30 compactos com alcances de até 60 m
  • Grau de proteção IP 67
  • Faixa de temperatura de –40 °C ... 55 °C
  • Óptica radial (espelho defletor de 90°)

 

Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Aumente a sua produtividade – com Safety Solutions da SICK

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Nível de segurançaTipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Alcance5 m / 10 m / 60 m
    TamanhoM18 / M30,
    107,7 mm
    97,7 mm
    100 mm
    Tensão de alimentação24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Grau de proteçãoIP67 (EN 60529)
    Temperatura ambiente de funcionamento–40 °C ... +55 °C
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads